(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ねじ口瓶用キャップ(硬質マルチチューブ用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BL62858
ねじ口瓶用キャップ(硬質マルチチューブ用) ガラスセイヨウキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,100円
税込単価
7,810円

外径Φ4mmまでの硬質チューブ・ガラス管・金属パイプ等を貫通させて接続ができま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    オプション品
  • オプション種類:
    キャップ
  • 特長:
    外径Φ4mmまでの硬質チューブ・ガラス管・金属パイプ等を貫通させて接続ができます。取り付け・取り外し中に、チューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回す事ができます。スクリュージョイントセットはキャップ本体のネジ規格GL14ソケットに接続して、チューブ等を取り付けます。
  • 内容量:
    1個

型番

BL62858 解除

Loading...

 
カタログを表示

BL62858 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
メーカー商品名
型番
仕様
接続チューブ外径(φmm)
材質
アズワン型番
耐熱温度(℃)
耐圧
ソケット数
オートクレーブ
付属品
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BL62858

ねじ口瓶用キャップ BL62858
BL62858
スクリュージョイントセット
1/8"(3.2)
PTFE(ふっ素樹脂)・PPS(ポリフェニレンサルファイド)
1-7427-06
−50〜+250℃
約1MPa(室温時)
-
-
インナースペアパーツセット・スペアキャップ
1個

1個

7,100( 7,810円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

外径Φ4mmまでの硬質チューブ・ガラス管・金属パイプ等を貫通させて接続ができます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ口瓶用キャップ(硬質マルチチューブ用)の型番BL62858のページです。
型番BL62858に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじ口瓶用キャップ(硬質マルチチューブ用)

ねじ口瓶用キャップ(硬質マルチチューブ用)

    ねじ口瓶用キャップ(硬質チューブ用)

    ねじ口瓶用キャップ(硬質チューブ用)

      柴田ねじ口瓶用 赤キャップ GL-45

      柴田ねじ口瓶用 赤キャップ GL-45

        ねじ口瓶用キャップ BLシリーズ(硬質チューブ用・GL45用)

        ねじ口瓶用キャップ BLシリーズ(硬質チューブ用・GL45用)

          メーカー アイシス アイシス 三商 アズワン
          通常価格 6,500円 552円 1,199円 600円
          通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目  
          商品タイプ オプション品 オプション品 オプション品 オプション品
          オプション種類 キャップ キャップ キャップ キャップ
          特長 外径Φ4mmまでの硬質チューブ・ガラス管・金属パイプ等を貫通させて接続ができます。取り付け・取り外し中に、チューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回す事ができます。スクリュージョイントセットはキャップ本体のネジ規格GL14ソケットに接続して、チューブ等を取り付けます。 - - -
          内容量 1個 - - -

          ねじ口瓶用キャップ(硬質マルチチューブ用)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          BL61208
          BL61408
          BL62826
          BL62850
          BL62866
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          メーカー商品名 型番 仕様 接続チューブ外径
          (φmm)
          材質 アズワン型番 耐熱温度
          (℃)
          耐圧 ソケット数 オートクレーブ 付属品 内容量

          20,600円

          ( 22,660円 )
          1個 あり

          1日目

          ねじ口瓶用キャップ BL61208BL61208キャップ本体1.6~4.0PP(ポリプロピレン)1-7427-01--GL14×2不可--

          24,900円

          ( 27,390円 )
          1個 あり

          1日目

          ねじ口瓶用キャップ BL61408BL61408キャップ本体1.6~4.0PTFE(ふっ素樹脂)・PPS(ポリフェニレンサルファイド)1-7427-02--GL14×2--

          7,800円

          ( 8,580円 )
          1個 あり

          8日目

          ねじ口瓶用キャップ BL62826BL62826スクリュージョイントセット1/16"(1.6)PTFE(ふっ素樹脂)・PPS(ポリフェニレンサルファイド)1-7427-03−50〜+250℃約1MPa(室温時)--インナースペアパーツセット・スペアキャップ-

          6,500円

          ( 7,150円 )
          1個 あり

          1日目

          ねじ口瓶用キャップ BL62850BL62850スクリュージョイントセット3.0PTFE(ふっ素樹脂)・PPS(ポリフェニレンサルファイド)1-7427-05−50〜+250℃約1MPa(室温時)--インナースペアパーツセット・スペアキャップ-

          6,500円

          ( 7,150円 )
          1個 あり

          1日目

          ねじ口瓶用キャップ BL62866BL62866スクリュージョイントセット4.0PTFE(ふっ素樹脂)・PPS(ポリフェニレンサルファイド)1-7427-07−50〜+250℃約1MPa(室温時)--インナースペアパーツセット・スペアキャップ-

          ボトル(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました