(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

円筒型タンク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

円筒型タンク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,578円
税込単価
28,136円

蒸発および汚染を大幅に減少させるフタが付いた、サイズ19L~757Lの硬質、硬...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    大型タンク
  • 本体材質:
    HDPE(高密度ポリエチレン)
  • フタ材質:
    HDPE(高密度ポリエチレン)
  • ライナー材質:
    PE(ポリエチレン)フィルム

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

11100-0010 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量
その他
メーカー商品名
径×高さ(mm)
メーカー型番
アズワン型番
特長
その他仕様
厚み
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

11100-0010

38L
-
円筒型タンク 11100-0010
φ330×510
11100-0010
1-1857-03
本体は肉厚で強度・耐熱性に優れています。ライナーと併せて使用すると本体の洗浄が不要です。ライナーは伸びにくく破れにくい強化フィルム製です。ライナーと併せて使用すると本体の洗浄が不要です。ライナーは伸びにくく破れにくい強化フィルム製です。
USPClass、目盛付き(本体)、FDA21CFR177-1520適合品(本体)
4.7mm

1個

25,578( 28,136円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

蒸発および汚染を大幅に減少させるフタが付いた、サイズ19L~757Lの硬質、硬表面のThermoScientific™Nalgene™円筒型LLDPEタンクをご用意しています。
本体は肉厚で強度・耐熱性に優れています。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

円筒型タンクの型番11100-0010のページです。
型番11100-0010に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

円筒型タンク

円筒型タンク

    円筒型タンク 11100型/ライナー (γ線滅菌済)

    円筒型タンク 11100型/ライナー (γ線滅菌済)

      PFAデスコケース

      PFAデスコケース

        ケミカルドラム

        ケミカルドラム

          広口・細口洗浄瓶

          広口・細口洗浄瓶

            薬液タンク 容量(L)50/100/200

            薬液タンク 容量(L)50/100/200

              ふっ素樹脂(R)トレー

              ふっ素樹脂(R)トレー

                クリーンタンク

                クリーンタンク

                  PFA角型容器

                  PFA角型容器

                    プラスチックバット 容量 2.1~5.7L

                    プラスチックバット 容量 2.1~5.7L

                      洗浄びん FEP製

                      洗浄びん FEP製

                        メーカー サーモフィッシャーサイエンティフィック アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン サーモフィッシャーサイエンティフィック
                        通常価格 20,600円 20,600円 6,250円 35,966円 5,830円 42,163円 32,870円 16,571円 12,065円 900円 13,383円
                        通常出荷日 7日目~   7日目~   1日目   15日目   1日目   当日出荷可能 19日目   1日目   8日目~   1日目   1日目   6日目~  
                        商品タイプ 大型タンク 大型タンク バット・トレー 大型タンク 洗浄瓶 大型タンク バット・トレー 大型タンク シール容器 バット・トレー 洗浄瓶
                        本体材質 HDPE(高密度ポリエチレン) - - - - - - - - - -
                        フタ材質 HDPE(高密度ポリエチレン) - - - - - - - - - -
                        ライナー材質 PE(ポリエチレン)フィルム - - - - - - - - - -

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        11100-0005
                        11100-0007
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        容量 その他 メーカー商品名 径×高さ
                        (mm)
                        メーカー型番 アズワン型番 特長 その他仕様 厚み

                        20,600円

                        ( 22,660円 )
                        1個 あり

                        7日目

                        19L-円筒型タンク 11100-0005φ280×38011100-00051-1857-01本体は肉厚で強度・耐熱性に優れています。ライナーと併せて使用すると本体の洗浄が不要です。ライナーは伸びにくく破れにくい強化フィルム製です。ライナーと併せて使用すると本体の洗浄が不要です。ライナーは伸びにくく破れにくい強化フィルム製です。USPClass、目盛付き(本体)、FDA21CFR177-1520適合品(本体)4.7mm

                        25,388円

                        ( 27,927円 )
                        1個 あり

                        8日目

                        28L-円筒型タンク 11100-0007φ300×46011100-00071-1857-02本体は肉厚で強度・耐熱性に優れています。ライナーと併せて使用すると本体の洗浄が不要です。ライナーは伸びにくく破れにくい強化フィルム製です。ライナーと併せて使用すると本体の洗浄が不要です。ライナーは伸びにくく破れにくい強化フィルム製です。USPClass、目盛付き(本体)、FDA21CFR177-1520適合品(本体)4.7mm

                        樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました