(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Fine 水槽用恒温器 F-D002(室温+5~80℃)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Fine 水槽用恒温器 F-D002(室温+5~80℃)

通常単価(税別)
80,614円
税込単価
88,675円

水を室温+5〜80℃の範囲で恒温状態に保つための恒温器。【特長】・撹拌には噴流...

詳細情報を確認する

  • 電源:
    100V
  • 外寸法(mm):
    本体:105X142X320H、ヒーター:140
  • メーカー品番:
    F-D002
  • TGKコード:
    0692617315
  • TGK型番:
    0692-61-73-15
  • 商品タイプ詳細:
    恒温器
  • タイプ:
    定温
  • 温度範囲(℃):
    (室温+5)~80
  • 重量(kg):
    3.3
  • 特長1:
    水を室温+5℃~80℃の範囲で恒温状態に保つたもの装置です。使用温度にあった水槽の縁にのせ使用します。
  • 特長2:
    撹拌には噴流ポンプを使用し、水槽内の温度を均一に保ちます。デジタル表示・設定で、0.1℃単位で温度の設定が正確にできます。
  • 特長3:
    蒸発による空焚きを防ぐため、フロート式空焚き防止器が取り付けられています。
  • 温度精度(℃):
    ±0.02℃~±0.1℃
  • 温度調整方式:
    デジタル表示・設定、P.I.D制御、センサー 白金測温抵抗体
  • 安全装置:
    フロート式空焚防止器
  • 電源容量:
    AC100V 50/60Hz 11A 三芯接地プラグ付電源コード
  • 使用環境:
    温度5~35℃ 湿度80%以内
  • 撹拌方式:
    噴流ポンプ式、吐出方向設定自在
  • 表示:
    デジタル
  • 設定範囲(℃):
    -20~80
  • 使用水槽:
    実質水量15L、深さ150mm~200mm、容量20L以内、測壁厚35mm以内
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

水を室温+5℃~80℃の範囲で恒温状態に保つための水槽用恒温器

Fine 水槽用恒温器 F-D002

使用温度に合った水槽の縁にのせて使用する、水を恒温状態で保つための装置。

製品仕様

  • 温度調節方式:デジタル表示・設定、P.I.D制御、センサー 白金測温抵抗体
  • 温度精度:±0.02℃~±0.1℃
  • ヒーター:1kW
  • 撹拌方式:噴流ポンプ式、吐出方向設定自在
  • 安全装置:フロート式空焚防止器
  • 使用環境:温度5~35℃ 湿度80%以内
  • 外形寸法:本体105×142×H320mm、ヒーター140mm
  • 重量:3.3kg
  • 電源容量:AC100V 50/60Hz 11A 三芯接地プラグ付電源コード
  • 使用水槽:実質水量15L、深さ150mm~200mm、容量20L以内、測壁厚35mm以内
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F-D002

1台

1個

80,614( 88,675円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

水を室温+5〜80℃の範囲で恒温状態に保つための恒温器。
【特長】
・撹拌には噴流ポンプを使用し、水槽内の温度を均一に保つ。
・デジタル表示・設定で、0.1℃単位で温度の設定が正確に可能。
・蒸発による空焚きを防ぐため、フロート式空焚き防止器が取り付けられている。
【用途】
・水の加熱、恒温維持に最適。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Fine 水槽用恒温器 F-D002(室温+5~80℃)の型番F-D002のページです。
型番F-D002に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Fine 水槽用恒温器 F-D002(室温+5~80℃)

Fine 水槽用恒温器 F-D002(室温+5~80℃)

    Fine 水槽用恒温器 F-D002(TGK)

    Fine 水槽用恒温器 F-D002(TGK)

      Fine 水槽用恒温器 F-D001(室温+5~80℃)

      Fine 水槽用恒温器 F-D001(室温+5~80℃)

        恒温水槽 噴流撹拌式

        恒温水槽 噴流撹拌式

          Fine 水槽用恒温器 F-D001(TGK)

          Fine 水槽用恒温器 F-D001(TGK)

            ウォーターバス(TGK)

            ウォーターバス(TGK)

              投げ込み式冷却装置 ネオクールディップ

              投げ込み式冷却装置 ネオクールディップ

                デジタル式オイルバス FOB-240D(室温+5~250℃)

                デジタル式オイルバス FOB-240D(室温+5~250℃)

                  Fineデジタル卓上恒温水槽 F-0015DN(室温+5~70℃)

                  Fineデジタル卓上恒温水槽 F-0015DN(室温+5~70℃)

                    Fineデジタル卓上恒温水槽 F-0015DN(TGK)

                    Fineデジタル卓上恒温水槽 F-0015DN(TGK)

                      Fine 水槽用恒温器 F-003D/恒温器用ステンレス水槽 特大

                      Fine 水槽用恒温器 F-003D/恒温器用ステンレス水槽 特大

                        Fine デジタル式オイルバス FOB-240D(TGK)

                        Fine デジタル式オイルバス FOB-240D(TGK)

                          ウォーターバス(過昇防止器内蔵)

                          ウォーターバス(過昇防止器内蔵)

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 ケニス 東京硝子器械 東京理化器械 ヤマト科学 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
                            通常価格 80,614円 80,614円 65,094円 92,000円 65,094円 31,649円 170,689円 78,286円 108,163円 80,614円 79,790円 78,286円 31,649円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   9日目   3日目   6日目   7日目   6日目   3日目   3日目   3日目   2日目   6日目~  
                            電源 100V 100V 100V 100V 100V 100V - 100V 100V 100V 100V 100V 100V
                            外寸法(mm) 本体:105X142X320H、ヒーター:140 本体:105X142X320H、ヒーター:140 - - - - - 254×348×131Hmm  200X190X85H(有効寸法) 200X190X85H(有効寸法) 92×342×230H±5 254×348×131Hmm  -
                            メーカー品番 F-D002 F-D002 F-D001 - F-D001 - - FOB-240D F-0015DN F-0015DN F-003D FOB-240D -
                            TGKコード 0692617315 0692617315 0000617315 - 0000617315 - - 0692632453 0000617305 0000617305 0692617304 0692632453 -
                            TGK型番 0692-61-73-15 - 0000-61-73-15 - - - - 0692-63-24-53 0000-61-73-05 - 0692-61-73-04 - -

                            Fine 水槽用恒温器 F-D002(室温+5~80℃)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 高温環境下で使用可能ですか?
                            A
                            使用環境温度は+5~+35℃、湿度80%以内でお願いしております。

                            クールバスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました