(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Kartell S.p.A. ビュレット台 センターホール形/センターオフ形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Kartell S.p.A. ビュレット台 センターホール形/センターオフ形

通常価格(税別)
13,202円
税込価格
14,522円

台はPP製。支柱は鉄製でメッキ仕上げ。支柱はねじ込みで、2本をつないで使用しま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スタンド
  • 台の厚み(mm):
    15
  • 質量(g):
    680
  • 内容量:
    1台

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
土台縦×横(mm)
サイズ(mm)
メーカー品番
TGKコード
TGK型番
支柱の径(mm)
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
145X293
支柱高:460
266
0198197201
0198-19-72-01
12
支柱穴位置:台の中心
1台

1個

13,202( 14,522円 )

3日目

295X150
支柱高:488
267
0198197202
0198-19-72-02
11.9φ
支柱穴位置:台の外側
1台

1個

13,202( 14,522円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

台はPP製。支柱は鉄製でメッキ仕上げ。支柱はねじ込みで、2本をつないで使用します。ロート受け(型番:198-19-73-11、198-19-73-12)を付ければ、ロート台としても使用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Kartell S.p.A. ビュレット台 センターホール形/センターオフ形

Kartell S.p.A. ビュレット台 センターホール形/センターオフ形

    東京硝子器械 ビュレット台 センターホール形/センターオフ形

    東京硝子器械 ビュレット台 センターホール形/センターオフ形

      台座 H形96×90mm

      台座 H形96×90mm

        平型台 HD-3

        平型台 HD-3

          ステンレスH型スタンド支柱付

          ステンレスH型スタンド支柱付

            ユニットスタンド H1000mm

            ユニットスタンド H1000mm

              ユニットスタンド A-W1200

              ユニットスタンド A-W1200

                メーカー Kartell S.p.A. 東京硝子器械 東京硝子器械 ケニス 三商 三商 三商
                通常価格 13,202円 13,202円 10,735円 7,372円 53,600円 74,000円 110,000円
                通常出荷日 3日目   3日目   10日目   7日目   12日目~   12日目~   19日目  
                商品タイプ スタンド スタンド - - スタンド スタンド -
                台の厚み(mm) 15 - - - - - -
                質量(g) 680 - - - - - -
                内容量 1台 - - - - - -

                Kartell S.p.A. ビュレット台 センターホール形/センターオフ形のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                実験用スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました