(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マントルヒーター(ビーカー10L/自動調節)GBRT-100L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マントルヒーター(ビーカー10L/自動調節)GBRT-100L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
127,000円
税込単価
139,700円

【商品仕様】・ヒーター表面温度 低温用 15~120℃(液温max90℃)・型...

詳細情報を確認する

  • アズワン型番:
    61-0064-66

型番

CL8110-03-09 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CL8110-03-09

1個

127,000( 139,700円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ヒーター表面温度 低温用 15~120℃(液温max90℃)
・型式GBRT-100L
・ビーカー容量10000ml
・電気容量800W

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マントルヒーター(ビーカー10L/自動調節)GBRT-100Lの型番CL8110-03-09のページです。
型番CL8110-03-09に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マントルヒーター(ビーカー10L/自動調節)GBRT-100L

マントルヒーター(ビーカー10L/自動調節)GBRT-100L

    マントルヒーター(フラスコ10L用) AFRT-100L

    マントルヒーター(フラスコ10L用) AFRT-100L

      マントルヒーター(ビーカー5L用/自動調節)GBRT-50L

      マントルヒーター(ビーカー5L用/自動調節)GBRT-50L

        マントルヒーター(ビーカー2L用/自動調節)GBRT-20L

        マントルヒーター(ビーカー2L用/自動調節)GBRT-20L

          マントルヒーター(ビーカー200/自動調節)GBRT-2L

          マントルヒーター(ビーカー200/自動調節)GBRT-2L

            マントルヒーター(フラスコ5L用) AFRT-50L

            マントルヒーター(フラスコ5L用) AFRT-50L

              マントルヒーター(ビーカー1L/自動調節)GBRT-10M

              マントルヒーター(ビーカー1L/自動調節)GBRT-10M

                メーカー クライミング 大科電器 クライミング クライミング クライミング 大科電器 クライミング
                通常価格 127,000円 127,000円 90,500円 65,465円 42,336円 90,500円 58,506円
                通常出荷日 15日目   15日目   15日目   15日目   12日目   12日目   12日目  
                アズワン型番 61-0064-66 - 61-0064-65 61-0064-63 61-0064-59 - 61-0064-70

                マントルヒーター(ビーカー10L/自動調節)GBRT-100Lのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました