(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポータブル送排風機(ミニ・中型・標準型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポータブル送排風機(ミニ・中型・標準型)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
57,232円 ~ 73,500円  特別価格 
税込価格
62,955円 ~ 80,850円  特別価格 

手軽に移動でき、換気のしにくいスペースにも新鮮な外気が供給できます。風の渦を制...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    送風機
  • 電源(V):
    単相100
  • 特長:
    手軽に移動でき、換気のしにくいスペースにも新鮮な外気が供給できます。風の渦を制御する形状のハネで、抵抗・共振音を防ぎます。風がスムーズに流れる拡管構造です。
  • 脚注:
    風量は50/60Hz時の値です。200V仕様もございます。詳しくはお問い合わせください。
  • 安全装置:
    サーマルプロテクタ内蔵

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
種類
メーカー商品名
JANコード
適合ダクト径(mm)
メーカー型番
風量(m3/min)
アズワン型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
ミニタイプ
ポータブル局所排気装置SJF-200L1
4538634412617
230
SJF-200L-1
17/20
8-1038-32

1個

57,232円

55,154

( 60,669円 )

-

中型
ポータブル局所排気装置SJF-250L1
4538634412631
280
SJF-250L-1
28/34
8-1038-34

1個

63,700円

61,387

( 67,526円 )

7日目

  • 注文停止中
標準型
ポータブル局所排気装置SJF-300L1
4538634412655
320
SJF-300L-1
44/53
8-1038-35

1個

73,500( 80,850円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

手軽に移動でき、換気のしにくいスペースにも新鮮な外気が供給できます。風の渦を制御する形状のハネで、抵抗・共振音を防ぎます。風がスムーズに流れる拡管構造です。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポータブル送排風機(ミニ・中型・標準型)

ポータブル送排風機(ミニ・中型・標準型)

    ポータブル送排風機 SJFシリーズ

    ポータブル送排風機 SJFシリーズ

      送風機 ハンディジェット

      送風機 ハンディジェット

        大型送排風機

        大型送排風機

          送排風機 MF202・MF252・MF302

          送排風機 MF202・MF252・MF302

            メーカー スイデン アズワン トラスコ中山 アズワン マキタ
            通常価格 57,232円 31,011円 23,004円 84,966円 35,421円
            通常出荷日 7日目~   7日目   1日目   10日目   3日目  
            商品タイプ 送風機 送風機 送風機 送風機 送風機
            電源(V) 単相100 100 - 200 100
            特長 手軽に移動でき、換気のしにくいスペースにも新鮮な外気が供給できます。風の渦を制御する形状のハネで、抵抗・共振音を防ぎます。風がスムーズに流れる拡管構造です。 - - - -
            脚注 風量は50/60Hz時の値です。200V仕様もございます。詳しくはお問い合わせください。 - - - -
            安全装置 サーマルプロテクタ内蔵 - - - -

            ポータブル送排風機(ミニ・中型・標準型)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            送風機カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました