(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フォームスプレイヤー(5色・専用ジェットノズルスプレー付き)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フォームスプレイヤー(5色・専用ジェットノズルスプレー付き)

通常価格(税別)
19,753円
税込価格
21,728円

【特長】・泡洗浄を簡単に、清潔を手軽に・ホースと接続した水道の水圧を利用して、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • サイズ(mm):
    145×350×210H
  • 容量(L):
    1.4
  • 耐pH値:
    1~14
  • 質量:
    770g
  • 内容量:
    1個

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様
 0232-55-81-21~0232-55-81-250232-55-81-31~0232-55-81-35
仕様耐熱温度:60℃耐熱温度:40℃
重量:1550g重量:770g
容量:2.5L容量:1.4L
耐pH値:1~14耐pH値:1~14
材質:コンテナー ポリエチレン/インジェクター ポリエチレン・真鍮材質:コンテナー ポリエチレン/インジェクター ポリエチレン・真鍮
セット内容:コンテナー、インジェクター、ウォーターガン、ホースカップリング、希釈用ノズル、吸引ホース、ジェットスプレーノズルセット内容:コンテナー、インジェクター、ウォーターガン、ホースカップリング、希釈用ノズル、吸引ホース、ジェットスプレーノズル
付属品仕様【ジェットスプレーノズル】
型式:9350
外径寸法:180×18mm
耐熱温度:80℃
重量:40g
材質:ナイロン

【ホースカップリング】
型式:0701
外径寸法:φ13×50mm
耐熱温度:80℃
重量:80g
材質:真鍮

【希釈用ノズル】
グレー 1:10(10%)
ブラック 1:12(8%)
茶色 1:14(7.3%)
レッド 1:16(6.3%)
ホワイト 1:18(5.5%)
ブルー 1:21(4.8%)
ベージュ 1:23(4.3%)
グリーン 1:33(3.0%)
オレンジ 1:40(2.5%)
こげ茶 1:45(2.2%)
イエロー 1:57(1.7%)
アクア 1:71(1.4%)
パープル 1:100(1%)
ピンク 1:250(0.4%)
クリア (穴なし)

※ノズルを交換することで簡単に洗剤の希釈を調整できます。(14段階の希釈率調節が可能)
※精密ノズルで洗剤を無駄にすることなく確実に希釈できます。
【ジェットスプレーノズル】
型式:9350
外径寸法:180×18mm
耐熱温度:80℃
重量:40g
材質:ナイロン

【ホースカップリング】
型式:0701
外径寸法:φ13×50mm
耐熱温度:80g
材質:真鍮

【希釈用ノズル】
グレー 1:10(10%)
ブラック 1:12(8%)
茶色 1:14(7.3%)
レッド 1:16(6.3%)
ホワイト 1:18(5.5%)
ブルー 1:21(4.8%)
ベージュ 1:23(4.3%)
グリーン 1:33(3.0%)
オレンジ 1:40(2.5%)
こげ茶 1:45(2.2%)
イエロー 1:57(1.7%)
アクア 1:71(1.4%)
パープル 1:100(1%)
ピンク 1:250(0.4%)
クリア (穴なし)

※ノズルを交換することで簡単に洗剤の希釈を調整できます。(14段階の希釈率調節が可能)
※精密ノズルで洗剤を無駄にすることなく確実に希釈できます。
商品情報を表示

型番リスト

型番
TGK型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
グリーン
0232-55-81-32
1個

1個

19,753( 21,728円 )

11日目

ブルー
0232-55-81-31
1個

1個

19,753( 21,728円 )

11日目

レッド
0232-55-81-35
1個

1個

19,753( 21,728円 )

11日目

イエロー
0232-55-81-34
1個

1個

19,753( 21,728円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・泡洗浄を簡単に、清潔を手軽に
・ホースと接続した水道の水圧を利用して、簡単に洗剤を泡状に散布できます
・広い場所での洗浄の際、容易に洗剤を広範囲に泡散布することができます
・人の手での清掃が困難な場所の洗浄を可能にします
・コンテナーは簡単に取り外しができ、すすぎ作業には専用のジェットスプレーノズルに交換できます
・機能、デザインは人間工学に基いて設計されているので操作が簡単です
・5色のカラーバリエーションで、作業工程、部署ごとの使い分けができます
・ノズルを交換することで簡単に洗剤の希釈を調整できます(14段階の希釈率調節が可能)
・精密ノズルで洗剤を無駄にすることなく確実に希釈できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フォームスプレイヤー(5色・専用ジェットノズルスプレー付き)

フォームスプレイヤー(5色・専用ジェットノズルスプレー付き)

    フォームスプレイヤー(専用ジェットノズルスプレー付き)

    フォームスプレイヤー(専用ジェットノズルスプレー付き)

      ピペット洗浄器 洗浄槽 Dシリーズ

      ピペット洗浄器 洗浄槽 Dシリーズ

        クリーンエース 洗浄濃縮液 5kg

        クリーンエース 洗浄濃縮液 5kg

          医療・理化学機器用洗浄剤 浸漬用

          医療・理化学機器用洗浄剤 浸漬用

            クリーンエースS 無燐・洗浄濃縮液 5kg

            クリーンエースS 無燐・洗浄濃縮液 5kg

              メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 ケニス アズワン ケニス アズワン
              通常価格 19,753円 19,753円 19,090円 10,400円 13,029円 14,535円
              通常出荷日 11日目   11日目   4日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能
              商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 その他
              サイズ(mm) 145×350×210H - - - - -
              容量(L) 1.4 - - - - -
              耐pH値 1~14 1~14 - - - -
              質量 770g - - - - -

              フォームスプレイヤー(5色・専用ジェットノズルスプレー付き)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました