(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

IVF用35mmディッシュ(体外受精用)40×12mm 1箱(10個/包)150255

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

150255

1パック

50個入り

43,904( 48,294円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・型番:150255
・仕様:35mmディッシュ
・サイズ(mm):40×12
・入数:1箱(10個/包×50包入)
・材質:PS(ポリスチレン)
・培養面積(1ウェルあたり):8.8cm2
・パイロジェンフリー
・CEマーク取得
・MEAテスト済
・エアーベント付き
・γ線滅菌済

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IVF用35mmディッシュ(体外受精用)40×12mm 1箱(10個/包)150255の型番150255のページです。
型番150255に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

IVF用35mmディッシュ(体外受精用)40×12mm 1箱(10個/包)150255

IVF用35mmディッシュ(体外受精用)40×12mm 1箱(10個/包)150255

    IVF用4ウエルマルチディッシュ(体外受精用)66×66mm1箱(4個/包)

    IVF用4ウエルマルチディッシュ(体外受精用)66×66mm1箱(4個/包)

      BioLite φ150 TC Dish 130183 120入

      BioLite φ150 TC Dish 130183 120入

        メーカー サーモフィッシャーサイエンティフィック サーモフィッシャーサイエンティフィック 三商
        通常価格 43,904円 44,935円 12,900円
        通常出荷日 12日目   10日目   4日目  
        アズワン型番 3-5220-03 3-5220-02 -

        IVF用35mmディッシュ(体外受精用)40×12mm 1箱(10個/包)150255のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました