(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

可変式連続分注器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

可変式連続分注器

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
33,808円
税込単価
37,189円

1度の吸入で一定量を連続的に分注でき、より速く高精度な連続分注が可能です。1μ...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
メーカー商品名
メーカー型番
仕様
アズワン型番
特長
脚注
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NSTP

可変連続分注ニチメイトステッパーNSTP
NSTP
ディスペンサー
2-5001-01
1度の吸入で一定量を連続的に分注でき、より速く高精度な連続分注が可能です。1μl~5000μlまで、40通りの分注容量と5段階の分注回数が選べます。可変ツマミを回し、分注したい容量のNo.を合わせるだけの簡単操作です。5段階のクリック方式で定量可変、しかもシリンジ交換が容易です。気泡誤差を防ぐためシリンダー内に残液を残し、分注ミスを防ぎます。
滅菌済みシリンジについては、お問い合わせください。

1個

33,808( 37,189円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

1度の吸入で一定量を連続的に分注でき、より速く高精度な連続分注が可能です。1μl~5000μlまで、40通りの分注容量と5段階の分注回数が選べます。可変ツマミを回し、分注したい容量のNo.を合わせるだけの簡単操作です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

可変式連続分注器の型番NSTPのページです。
型番NSTPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

可変式連続分注器

可変式連続分注器

    可変式連続分注器(ニチメイトステッパー)

    可変式連続分注器(ニチメイトステッパー)

      可変連続分注ニチメイトステッパー用シリンジ

      可変連続分注ニチメイトステッパー用シリンジ

        メーカー ニチリョー アズワン アズワン
        通常価格 33,808円 18,008円 23,441円
        通常出荷日 1日目   1日目~   8日目~  
        商品タイプ マイクロピペット マイクロピペット -
        オートクレーブ 不可 不可 -
        詳細タイプ ニチメイトステッパー - -

        可変式連続分注器のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        自動分注器カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました