(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

薬液ポンプ E-500-VTF-1-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

薬液ポンプ E-500-VTF-1-6

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
176,400円
税込単価
194,040円

【特長】・プラネタリギアを採用し抜群の強度/精度/静粛性を誇ります・PTFEラ...

詳細情報を確認する

  • アズワン型番:
    61-4441-61

型番

E-500-VTF-1-6 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E-500-VTF-1-6

1個

176,400( 194,040円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラネタリギアを採用し抜群の強度/精度/静粛性を誇ります
・PTFEライニングダイヤフラムは耐久性に優れ、アルミ製本体ケースは、軽量堅牢でタフな現場でも安心
・様々な薬液・用途に合わせて豊富な材質・形状をご用意(別途お問い合わせ)
【商品仕様】
・電源:単相100V 50/60Hz
・最大吐出量:670/800ml/min
・最大吐出圧力:0.7MPa
・最大ストローク長:6mm
・接液部材質:ポンプヘッド:PVC、弁:PTFE、Oリング:FKM
・接続:φ6×φ11PVCホース

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

薬液ポンプ E-500-VTF-1-6の型番E-500-VTF-1-6のページです。
型番E-500-VTF-1-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

薬液ポンプ E-500-VTF-1-6

薬液ポンプ E-500-VTF-1-6

    薬液ポンプ E-50-VTF-1-6

    薬液ポンプ E-50-VTF-1-6

      薬液ポンプ E-100-VTF-1-6

      薬液ポンプ E-100-VTF-1-6

        薬液ポンプE-1000-VTF-1-15

        薬液ポンプE-1000-VTF-1-15

          薬液ポンプ E-500-TTT-1-6T

          薬液ポンプ E-500-TTT-1-6T

            薬液ポンプ E-250-VTF-1-6

            薬液ポンプ E-250-VTF-1-6

              薬液ポンプE-2000-VTF-1-15

              薬液ポンプE-2000-VTF-1-15

                薬液ポンプ E-100-TTT-1-6T

                薬液ポンプ E-100-TTT-1-6T

                  ポンプ E-1000-TTT-1-15T

                  ポンプ E-1000-TTT-1-15T

                    ポンプMGI-100-N-TTT-6T

                    ポンプMGI-100-N-TTT-6T

                      定量ポンプMGI-50-N-VCF-6

                      定量ポンプMGI-50-N-VCF-6

                        定量ポンプMGI-25-N-TTT-6T

                        定量ポンプMGI-25-N-TTT-6T

                          定量ポンプMGI-500-N-VCF-6

                          定量ポンプMGI-500-N-VCF-6

                            メーカー 共立機巧 共立機巧 共立機巧 共立機巧 共立機巧 共立機巧 共立機巧 共立機巧 共立機巧 共立機巧 共立機巧 共立機巧 共立機巧
                            通常価格 176,400円 156,800円 156,800円 205,800円 254,800円 176,400円 205,800円 225,400円 303,800円 166,600円 100,000円 156,800円 117,600円
                            通常出荷日 12日目   12日目   12日目   12日目   12日目   12日目   12日目   12日目   12日目   13日目   12日目   12日目   15日目  
                            アズワン型番 61-4441-61 61-4441-58 61-4441-59 61-4441-62 61-4441-67 61-4441-60 61-4441-63 61-4441-65 61-4441-68 61-4441-54 61-4441-47 61-4441-52 61-4441-51

                            薬液ポンプ E-500-VTF-1-6のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            送液ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました