(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

低温手袋 リストタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TS-WRL
低温手袋 リストタイプ ボウカンテブクロ

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
30,618円
税込単価
33,680円

軽量で丈夫、通気性の良い防寒手袋です。保温性に優れ、超低温液体ガスから手を守り...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐熱・耐冷
  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    リストタイプ
  • 色:
    ブルー
  • 特長:
    軽量で丈夫、通気性の良い防寒手袋です。保温性に優れ、超低温液体ガスから手を守ります。水洗いやオートクレーブが可能です。
  • 使用温度範囲(℃):
    -196~+148
  • 内容量:
    1双

Loading...

 
カタログを表示

TS-WRL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
全長(mm)
メーカー商品名
メーカー型番
アズワン型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TS-WRL

L
330
低温手袋 12インチ L 生活防水タイプ
TS-WRL
8-1025-03
1双

1個

30,618( 33,680円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽量で丈夫、通気性の良い防寒手袋です。保温性に優れ、超低温液体ガスから手を守ります。水洗いやオートクレーブが可能です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低温手袋 リストタイプの型番TS-WRLのページです。
型番TS-WRLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

低温手袋 リストタイプ

低温手袋 リストタイプ

    低温手袋 セミロングタイプ

    低温手袋 セミロングタイプ

      耐寒用手袋

      耐寒用手袋

        低温手袋 リストタイプ TS-WRシリーズ

        低温手袋 リストタイプ TS-WRシリーズ

          低温手袋 ミッドアームタイプ TS-MAシリーズ

          低温手袋 ミッドアームタイプ TS-MAシリーズ

            低温防水手袋

            低温防水手袋

              クライオグローブ(R) 生活防水エルボー L

              クライオグローブ(R) 生活防水エルボー L

                おたふく手袋 冷凍庫用革手袋 416

                おたふく手袋 冷凍庫用革手袋 416

                  耐寒用手袋 完全・生活防水タイプ

                  耐寒用手袋 完全・生活防水タイプ

                    耐寒用手袋 TS-WR/MA/EB-WP

                    耐寒用手袋 TS-WR/MA/EB-WP

                      クライオグローブ/耐寒用手袋

                      クライオグローブ/耐寒用手袋

                        クライオグローブ(R) 生活防水 TSシリーズ

                        クライオグローブ(R) 生活防水 TSシリーズ

                          耐寒用手袋 TS

                          耐寒用手袋 TS

                            メーカー アイシス アイシス アイシス アズワン アズワン アズワン アイシス おたふく手袋 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 アズワン ケニス
                            通常価格 30,618円 33,092円 37,216円 30,618円 33,092円 18,338円 41,958円 9,500円 29,802円 37,216円 36,202円 41,958円 35,860円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   19日目   1日目   6日目~   1日目~   6日目~   7日目~   6日目  
                            使用用途 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 - - 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 -
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 その他 - 革手 - その他 - その他 -
                            詳細タイプ リストタイプ ミッドアームタイプ - - - - - - - - - - -
                            ブルー ブルー ブルー - - - - - - - - - -
                            特長 軽量で丈夫、通気性の良い防寒手袋です。保温性に優れ、超低温液体ガスから手を守ります。水洗いやオートクレーブが可能です。 軽量で丈夫、通気性の良い防寒手袋です。保温性に優れ、超低温液体ガスから手を守ります。水洗いやオートクレーブが可能です。 保温性に優れ超低温液体ガスから手を守ります。水洗いやオートクレーブが可能です。 - - - - - - - - - -

                            低温手袋 リストタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TS-WRM
                            TS-WRS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 全長
                            (mm)
                            メーカー商品名 メーカー型番 アズワン型番 内容量

                            32,032円

                            ( 35,235円 )
                            1個 -

                            1日目

                            M310低温手袋 12インチ M 生活防水タイプTS-WRM8-1025-02-

                            30,618円

                            ( 33,680円 )
                            1個 -

                            1日目

                            S290低温手袋 12インチ S 生活防水タイプTS-WRS8-1025-01-

                            防寒手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました