(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガラスカップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GC-18
ガラスカップ【50~300個入り】 ガラスセイヨウキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,216円
税込単価
14,538円

マルエム ガラスカップ硼珪酸ガラス製の透明カップです。1箱/50本~300本

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

GC-18 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
メーカー商品名
型番
口内径X胴径X全長(mm)
アズワン型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GC-18

ガラスカップGC-18
GC-18
15.6×18×30
1-8417-02
1箱(200本)

1パック

200個入り

13,216( 14,538円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マルエム ガラスカップ
硼珪酸ガラス製の透明カップです。
1箱/50本~300本

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガラスカップの型番GC-18のページです。
型番GC-18に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガラスカップ

ガラスカップ

    ガラスカップ GCシリーズ

    ガラスカップ GCシリーズ

      マイティバイアル(硼珪酸ガラス製)

      マイティバイアル(硼珪酸ガラス製)

        スナップカップ(サンプル瓶)

        スナップカップ(サンプル瓶)

          ラボランサンプル管瓶

          ラボランサンプル管瓶

            メーカー マルエム アズワン アズワン アズワン アズワン
            通常価格 13,000円 11,706円 10,400円 11,510円 4,800円
            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能
            商品タイプ その他ガラス製容器 その他ガラス製容器 バイアル瓶 サンプル管瓶 サンプル管瓶
            材質 硼珪酸ガラス - - - -

            この商品のバリエーション

            型番
            GC-16
            GC-21
            GC-24
            GC-28
            GC-35
            GC-45
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            メーカー商品名 型番 口内径X胴径X全長
            (mm)
            アズワン型番 内容量

            17,257円

            ( 18,983円 )

            300個入り

            1パック -

            1日目

            ガラスカップGC-16GC-1613.6×16×301-8417-011箱(300本)

            14,371円

            ( 15,808円 )

            200個入り

            1パック -

            1日目

            ガラスカップGC-21GC-2118.5×21×301-8417-031箱(200本)

            16,391円

            ( 18,030円 )

            150個入り

            1パック -

            1日目

            ガラスカップGC-24GC-2421.5×24×401-8417-041箱(150本)

            13,000円

            ( 14,300円 )

            100個入り

            1パック -

            1日目

            ガラスカップGC-28GC-2825.4×28×451-8417-051箱(100本)

            17,402円

            ( 19,142円 )

            100個入り

            1パック -

            1日目

            ガラスカップGC-35GC-3532.3×35×501-8417-061箱(100本)

            14,066円

            ( 15,473円 )

            50個入り

            1パック あり

            1日目

            ガラスカップGC-45GC-4541.3×44.5×501-8417-071箱(50本)

            ボトル(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました