(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静電安全靴 白

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1122610-23.5
静電安全靴 白 セイデンアンゼンクツ シロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,253円
税込単価
12,378円

各種溶剤を使用する事業所などで、静電気による事故・災害、デバイスの破損や製品の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • 種類:
    その他
  • 色:
    ホワイト系
  • サイズ:
    その他
  • 特長:
    発泡ポリウレタン2層底 、JIS T 8103 ED-P、C3、革製、SEF合格品
  • 内容量:
    1足

型番

1122610-23.5 解除

Loading...

商品情報を表示

1122610-23.5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
丈(cm)
TGK型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1122610-23.5

23.5
0407-25-08-01

1個

11,253( 12,378円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

各種溶剤を使用する事業所などで、静電気による事故・災害、デバイスの破損や製品の汚れなどを防止する静電気帯電防止機能があり、つま先は弾力性のあるACM樹脂を使用しています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

静電安全靴 白の型番1122610-23.5のページです。
型番1122610-23.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

静電安全靴 白

静電安全靴 白

    静電作業靴 エレパス307

    静電作業靴 エレパス307

      静電シューズ

      静電シューズ

        メーカー シモン 東京硝子器械 東京硝子器械
        通常価格 11,252円 10,200円 7,400円
        通常出荷日 7日目   6日目   10日目  
        商品タイプ 関連商品 関連商品 関連商品
        種類 その他 その他 その他
        ホワイト系 ホワイト系 ホワイト系
        サイズ その他 その他 -
        特長 発泡ポリウレタン2層底 、JIS T 8103 ED-P、C3、革製、SEF合格品 - -

        この商品のバリエーション

        型番
        1122610-24.0
        1122610-24.5
        1122610-25.0
        1122610-25.5
        1122610-26.0
        1122610-26.5
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日

        (cm)
        TGK型番

        11,253円

        ( 12,378円 )
        1個 あり

        7日目

        240407-25-08-02

        11,253円

        ( 12,378円 )
        1個 あり

        7日目

        24.50407-25-08-03

        11,253円

        ( 12,378円 )
        1個 あり

        7日目

        250407-25-08-04

        11,253円

        ( 12,378円 )
        1個 あり

        7日目

        25.50407-25-08-05

        11,253円

        ( 12,378円 )
        1個 あり

        7日目

        260407-25-08-06

        11,253円

        ( 12,378円 )
        1個 あり

        7日目

        26.50407-25-08-07

        フードなしタイプカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました