(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャニオン DTC-222KM カーテン付移動台

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

キャニオン DTC-222KM カーテン付移動台

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
191,894円
税込単価
211,083円

【特長】・乾燥・保管・搬送が1台で。【商品仕様】・サイズ(呼寸)mm:D460...

詳細情報を確認する

  • アズワン型番:
    61-3807-08

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

DTC-222KM 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DTC-222KM

1個

191,894( 211,083円 )

17日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・乾燥・保管・搬送が1台で。
【商品仕様】
・サイズ(呼寸)mm:D460×W760×H890
・2段
・材質:天板・水受けトレー・中棚(あみ棚)/SUS304 テーパー(固定金具)/ABS 柱/SUS304(キャップ/PE・ナット/アルミ)
・カーテン:オレフィン系ポリエチレン
・キャスター:φ100ナイロンウレタン車 ステンレス金具 自在車 2輪ストッパー付(ねじ径 UNF1/2×20山)
・耐荷重:約200Kg/台(均等静止荷重)
・お客様組立品
・製造国:日本

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

キャニオン DTC-222KM カーテン付移動台の型番DTC-222KMのページです。
型番DTC-222KMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャニオン DTC-222KM カーテン付移動台

キャニオン DTC-222KM カーテン付移動台

    アズワン DTC-222KM カーテン付移動台

    アズワン DTC-222KM カーテン付移動台

      DSS-2254 ドライシェルフ

      DSS-2254 ドライシェルフ

        DSS-2354 ドライシェルフ

        DSS-2354 ドライシェルフ

          DSS-2554 ドライシェルフ

          DSS-2554 ドライシェルフ

            DSS-2654 ドライシェルフ

            DSS-2654 ドライシェルフ

              キャニオン DSSB-2254 ドライシェルフ

              キャニオン DSSB-2254 ドライシェルフ

                アズワン DSSM-2254 ドライシェルフ

                アズワン DSSM-2254 ドライシェルフ

                  キャニオン DSSM-2254 ドライシェルフ

                  キャニオン DSSM-2254 ドライシェルフ

                    スーパードライングシェルフ DS-S-IR

                    スーパードライングシェルフ DS-S-IR

                      ドライシェルフ DSSM-2254

                      ドライシェルフ DSSM-2254

                        ドライシェルフ DSSB-2254

                        ドライシェルフ DSSB-2254

                          ドライシェルフCV(器具乾燥台) DCS-225K

                          ドライシェルフCV(器具乾燥台) DCS-225K

                            メーカー キャニオン アズワン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン アズワン キャニオン 三商 ケニス ケニス ケニス
                            通常価格 191,894円 178,532円 198,670円 210,583円 238,939円 285,407円 209,384円 182,609円 196,286円 98,000円 216,795円 236,389円 262,773円
                            通常出荷日 17日目   15日目   15日目   15日目   15日目   15日目   17日目   15日目   17日目   2日目   24日目   24日目   8日目  
                            アズワン型番 61-3807-08 - 61-3807-04 61-3807-05 61-3807-06 61-3807-07 61-3807-10 - 61-3807-09 - - - -

                            キャニオン DTC-222KM カーテン付移動台のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            乾燥器具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました