(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャリクール 投込型(TGK)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

キャリクール 投込型(TGK)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
187,314円
税込単価
206,045円

【特長】 ・高い冷却能力を持ちながら省スペースを実現。 ・しかも持ち運びに便利...

詳細情報を確認する

Loading...

製品仕様
商品コード0602-61-81-160602-61-81-170602-61-81-18
重量(kg)161818
使用冷媒R134aR134aR134a
仕様温度範囲(液温):-20~+30℃温度範囲(液温):-20~+30℃温度範囲(液温):-20~+30℃
冷却能力(液温15℃、室温25℃):160W/190W冷却能力(油温15℃、室温25℃):370W/430W冷却能力(油温15℃、室温25℃):370W/430W
冷却器:チタン製冷却器:SUS304製冷却器:チタン製
消費電力:228W/245W消費電力:340W/410W消費電力:340W/410W
電流:100V 50/60Hz 3.8A/3.5A電流:100V 50/60Hz 4.0A/4.1A電流:100V 50/60Hz 4.0A/4.1A
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
冷却能力(W)
TGK型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LPC2-J

160/190(液温15℃、室温25℃)
0602-61-81-18

1個

187,314( 206,045円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い冷却能力を持ちながら省スペースを実現。
・しかも持ち運びに便利な軽量設計。
・化学工業、医学、薬学、バイオ関連などあらゆる業界でご使用いただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

キャリクール 投込型(TGK)の型番LPC2-Jのページです。
型番LPC2-Jに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャリクール 投込型(TGK)

キャリクール 投込型(TGK)

    キャリクール 投込型(-20~+30℃)

    キャリクール 投込型(-20~+30℃)

      クールエース 冷却水循環装置(チラー) CCA-1112A

      クールエース 冷却水循環装置(チラー) CCA-1112A

        クールエース 冷却水循環装置(チラー) CA-1116A

        クールエース 冷却水循環装置(チラー) CA-1116A

          パソリナコンパクトハンディークーラー

          パソリナコンパクトハンディークーラー

            コンパクトタイプハンディクーラー(投込式冷却器)

            コンパクトタイプハンディクーラー(投込式冷却器)

              簡易ドライアイス製造機

              簡易ドライアイス製造機

                ペルチェ式小型チラー

                ペルチェ式小型チラー

                  冷却水循環装置スリムタイプ

                  冷却水循環装置スリムタイプ

                    ポータブル低温冷凍冷蔵庫(25L)

                    ポータブル低温冷凍冷蔵庫(25L)

                      冷凍ストッカー

                      冷凍ストッカー

                        オンアイスラック

                        オンアイスラック

                          メーカー オリオン機械 東京硝子器械 東京理化器械 東京理化器械 アズワン トーマス科学 アズワン ソリッドステート 東京理化器械 ケニス ケニス アズワン
                          通常価格 187,314円 143,082円 204,836円 256,524円 57,820円 118,759円 126,981円 784,581円 266,245円 245,151円 74,100円 16,660円
                          通常出荷日 6日目   5日目~   4日目   4日目   1日目   4日目   1日目~   11日目   8日目   11日目   11日目   1日目  
                          商品タイプ 冷蔵・冷凍庫・製氷機 冷蔵・冷凍庫・製氷機 - - - 投げ込み式冷却装置 - - - - - -
                          温度調節範囲(℃) -20~+30 -20~+30 - - - -5~40 - - - - - -
                          電源(V) 100V 100V - - - 100V - - - - - -
                          外寸法(mm) 210×290×370H 210×290×370H - - - - - - - - - -

                          キャリクール 投込型(TGK)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ハンディクーラーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました