(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルインコ CSFR1518S 作業台

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルインコ CSFR1518S 作業台

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
99,431円
税込単価
109,374円

【特長】・伸縮脚付でワンタッチ収納ができる折りたたみ作業台。・大型天板と上わく...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

CSFR1518S 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSFR1518S

1個

99,431( 109,374円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・伸縮脚付でワンタッチ収納ができる折りたたみ作業台。
・大型天板と上わく付で安全な作業が可能です。
・伸縮脚付で段差があっても対応可能。
【商品仕様】
・材質:アルミニウム合金
・天板高さ:1.53~1.84m
・設置寸法幅:689~746㎜
・設置寸法奥行:1262~1429㎜
・質量:15.9kg
・最大使用質量:150kg

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルインコ CSFR1518S 作業台の型番CSFR1518Sのページです。
型番CSFR1518Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルインコ CSFR1518S 作業台

アルインコ CSFR1518S 作業台

    CSFR1518S 作業台 伸縮脚付でワンタッチ収納ができる折りたたみ作業台

    CSFR1518S 作業台 伸縮脚付でワンタッチ収納ができる折りたたみ作業台

      四脚調節式足場台「のび太郎」 IRNシリーズ

      四脚調節式足場台「のび太郎」 IRNシリーズ

        エスコ 足場台(調整脚付)

        エスコ 足場台(調整脚付)

          PXGV-910FK 足場台

          PXGV-910FK 足場台

            折りたたみ作業台(上わく付) CSF-TA

            折りたたみ作業台(上わく付) CSF-TA

              CSBC-126S 作業台

              CSBC-126S 作業台

                低床作業台 LFS

                低床作業台 LFS

                  CSBC-151WS 作業台

                  CSBC-151WS 作業台

                    メーカー アルインコ アズワン アズワン エスコ アルインコ アズワン アルインコ アズワン アルインコ
                    通常価格 99,431円 99,431円 46,844円 32,670円 19,249円 64,171円 36,691円 28,000円 43,035円
                    通常出荷日 10日目   10日目   10日目   1日目   当日出荷可能 10日目   9日目~   1日目   8日目   4日目  
                    商品タイプ 脚部伸縮タイプ 脚部伸縮タイプ 天板・脚部伸縮タイプ 脚部伸縮タイプ その他 その他 - - -
                    最大使用質量(kg) 150 150 100 100 100 150 - - -
                    天板高さ(m) 1.53~1.84 1.53~1.84 - - 0.8 - - - -
                    アズワン型番 61-4443-48 - - - 61-4443-51 - - - -

                    アルインコ CSFR1518S 作業台のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    足場台カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました