(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超音波洗浄機用液体洗浄剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

超音波洗浄機用液体洗浄剤

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,849円
税込単価
6,434円

【特長】・ガラス製器具のくもり防止にも配慮しています。・脂肪・血液・排膿等のタ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    洗剤
  • 用途:
    ガラス用
  • サイズ(mm):
    ポリ容器/206X126X252
  • 内容量:
    1本(4Kg)

型番

MU-M251L 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕 様
外観
メーカー商品名
メーカー型番
アズワン型番
特長
主成分
種類
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MU-M251L

液体・低泡性
微黄色透明液体
超音波洗浄機用液体洗浄剤 M-251L
M-251L
4-261-02
ガラス製器具のくもり防止にも配慮しています。脂肪・血液・排膿等のタンパク質や検査で用いる各種薬品に作用します。低泡性で、すすぎ時の泡切れがスムーズです。使用後は折りたたんで廃棄できる減容ボトルを採用しています(液体タイプ)。
非イオン界面活性剤(高分子系)グリコール系溶剤
アルカリ性〔pH11.7±0.5(1%水溶液)〕
1本(4Kg)

2個

5,849( 6,434円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガラス製器具のくもり防止にも配慮しています。
・脂肪・血液・排膿等のタンパク質や検査で用いる各種薬品に作用します。
・使用後は折りたたんで廃棄できる減容ボトルを採用しています(液体タイプ)。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超音波洗浄機用液体洗浄剤の型番MU-M251Lのページです。
型番MU-M251Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超音波洗浄機用液体洗浄剤

超音波洗浄機用液体洗浄剤

    アイクリーン

    アイクリーン

      超音波洗浄機用液体洗浄剤 MU-250L/MU-251L

      超音波洗浄機用液体洗浄剤 MU-250L/MU-251L

        カビ取り用洗浄剤 カビクリア

        カビ取り用洗浄剤 カビクリア

          有光 液体発泡除菌洗浄剤 AR-311 アルカリ性

          有光 液体発泡除菌洗浄剤 AR-311 アルカリ性

            クリーンエース 無燐・洗浄濃縮液 1kg・20kg

            クリーンエース 無燐・洗浄濃縮液 1kg・20kg

              ガラス用洗浄剤 ガラスクリーナー

              ガラス用洗浄剤 ガラスクリーナー

                超音波洗浄器用洗剤

                超音波洗浄器用洗剤

                  ラボ洗浄剤(浸漬用)マルククリーンNL

                  ラボ洗浄剤(浸漬用)マルククリーンNL

                    カビ取りクリーナー強力カビハイター つけ替用

                    カビ取りクリーナー強力カビハイター つけ替用

                      300g 酸素系漂白剤

                      300g 酸素系漂白剤

                        355ml アルコール除菌スプレー

                        355ml アルコール除菌スプレー

                          ラボ洗浄剤(浸漬用) マルククリーンNL(20㎏)

                          ラボ洗浄剤(浸漬用) マルククリーンNL(20㎏)

                            メーカー シャープ アズワン アズワン ディバーシー アリミツ アズワン サラヤ ケニス ケニス 花王 エスコ エスコ ケニス
                            通常価格 5,849円 4,200円 6,300円 6,950円 32,749円 2,200円 560円 6,111円 3,880円 874円 845円 1,240円 28,130円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 11日目  
                            商品タイプ 洗剤 洗剤 洗剤 洗剤 洗剤 洗剤 クリーナー - 洗剤 クリーナー - クリーナー -
                            用途 ガラス用 - ガラス用 その他 機械、部品、設備、床用 機械、部品、設備、床用 ガラス用 - ガラス用 住居用 - その他 -
                            サイズ(mm) ポリ容器/206X126X252 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1本(4Kg) - - - - - - - - - - - -

                            超音波洗浄機用液体洗浄剤のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました