(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

低温手袋 セミロングタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

低温手袋 セミロングタイプ

通常価格(税別)
33,092円
税込価格
36,401円

軽量で丈夫、通気性の良い防寒手袋です。保温性に優れ、超低温液体ガスから手を守り...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐熱・耐冷
  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    ミッドアームタイプ
  • 色:
    ブルー
  • 特長:
    軽量で丈夫、通気性の良い防寒手袋です。保温性に優れ、超低温液体ガスから手を守ります。水洗いやオートクレーブが可能です。
  • 使用温度範囲(℃):
    -196~148
  • 内容量:
    1双

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
全長(mm)
メーカー商品名
メーカー型番
アズワン型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
390
低温手袋 L 生活防水タイプ 367mm
TS-MAL
8-1024-02
1双

1個

33,092( 36,401円 )

1日目

M
370
低温手袋 M 生活防水タイプ 343mm
TS-MAM
8-1024-01
1双

1個

33,092( 36,401円 )

1日目

S
350
低温手袋 TS-MAS
TS-MAS
8-1024-03
1双

1個

33,092( 36,401円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽量で丈夫、通気性の良い防寒手袋です。保温性に優れ、超低温液体ガスから手を守ります。水洗いやオートクレーブが可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

低温手袋 セミロングタイプ

低温手袋 セミロングタイプ

    低温手袋 リストタイプ

    低温手袋 リストタイプ

      耐寒用手袋

      耐寒用手袋

        低温手袋 ミッドアームタイプ TS-MAシリーズ

        低温手袋 ミッドアームタイプ TS-MAシリーズ

          低温防水手袋

          低温防水手袋

            低温手袋 リストタイプ TS-WRシリーズ

            低温手袋 リストタイプ TS-WRシリーズ

              耐寒用手袋 TS

              耐寒用手袋 TS

                クライオグローブ(R) 生活防水エルボー L

                クライオグローブ(R) 生活防水エルボー L

                  クライオグローブ(R) 生活防水 TSシリーズ

                  クライオグローブ(R) 生活防水 TSシリーズ

                    超低温用手袋

                    超低温用手袋

                      おたふく手袋 冷凍庫用革手袋 416

                      おたふく手袋 冷凍庫用革手袋 416

                        クライオグローブ(R) 完全防水エルボ XL

                        クライオグローブ(R) 完全防水エルボ XL

                          クライオグローブ(R) 完全防水リスト XL

                          クライオグローブ(R) 完全防水リスト XL

                            メーカー アイシス アイシス アイシス アズワン アズワン アズワン ケニス アイシス アズワン 帝健 おたふく手袋 アイシス アイシス
                            通常価格 33,092円 30,618円 37,216円 33,092円 18,338円 30,618円 35,860円 41,958円 41,958円 27,470円 9,500円 50,721円 39,329円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   6日目   19日目   7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   8日目  
                            使用用途 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 - 耐熱・耐冷 - - 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 - -
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 その他 - - その他 - 革手 - -
                            詳細タイプ ミッドアームタイプ リストタイプ - - - - - - - - - - -
                            ブルー ブルー ブルー - - - - - - - - - -
                            特長 軽量で丈夫、通気性の良い防寒手袋です。保温性に優れ、超低温液体ガスから手を守ります。水洗いやオートクレーブが可能です。 軽量で丈夫、通気性の良い防寒手袋です。保温性に優れ、超低温液体ガスから手を守ります。水洗いやオートクレーブが可能です。 保温性に優れ超低温液体ガスから手を守ります。水洗いやオートクレーブが可能です。 - - - - - - - - - -

                            低温手袋 セミロングタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            防寒手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました