(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

角板 SSA-S/SSA-T

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:13607100
角板 SSA-S/SSA-T カクバン SSA-S/SSA-T

通常単価(税別)
3,304円
税込単価
3,634円

【商品仕様】・角板 SSA-S/SSA-Tです・耐食性、耐熱性に優れています

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 内容量:
    1枚

(i)ご注意

  • 画像は代表画像になります。

型番

13607100 解除

Loading...

型番サイズ(mm)材質TGKコード
1360705050×50×2.5SSA-S(アルミナ99.6%)0696-30-58-11
13607100100×100×2.5SSA-S(アルミナ99.6%)0696-30-58-12
13607150150×150×2.5SSA-S(アルミナ99.6%)0696-30-58-14
1366205050×50×0.5SSA-T(アルミナ99.5%)0696-30-58-15
1366205150×50×1.0SSA-T(アルミナ99.5%)0696-30-58-16
1366205250×50×1.5SSA-T(アルミナ99.5%)0696-30-58-17
13662100100×100×0.5SSA-T(アルミナ99.5%)0696-30-58-18
13662101100×100×1.0SSA-T(アルミナ99.5%)0696-30-58-19
13662102100×100×1.5SSA-T(アルミナ99.5%)0696-30-58-20
13662150150×150×0.5SSA-T(アルミナ99.5%)0696-30-58-21
13662151150×150×1.0SSA-T(アルミナ99.5%)0696-30-58-22
13662152150×150×1.5SSA-T(アルミナ99.5%)0696-30-58-23

 
商品情報を表示

13607100 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
材質
TGKコード
TGK型番
重量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

13607100

100×100×2.5
SSA-S(アルミナ99.6%)
0696-30-58-12
0696-30-58-12
-
1枚

1個

3,304( 3,634円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・角板 SSA-S/SSA-Tです
・耐食性、耐熱性に優れています

(i)ご注意

  • 画像は代表画像になります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

角板 SSA-S/SSA-Tの型番13607100のページです。
型番13607100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

角板 SSA-S/SSA-T

角板 SSA-S/SSA-T

    アルミナ99るつぼ 角型

    アルミナ99るつぼ 角型

      メーカー ニッカトー アズワン
      通常価格 1,180円 2,900円
      通常出荷日 2日目~   1日目  
      商品タイプ その他 るつぼ・蒸発皿
      内容量 1枚 -

      この商品のバリエーション

      型番
      13607050
      13607150
      13662050
      13662051
      13662052
      13662100
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      サイズ
      (mm)
      材質 TGKコード TGK型番 重量
      (g)
      内容量

      1,180円

      ( 1,298円 )
      1個 -

      2日目

      50×50×2.5SSA-S(アルミナ99.6%)0696-30-58-110696-30-58-11--

      4,249円

      ( 4,674円 )
      1個 -

      2日目

      150×150×2.5SSA-S(アルミナ99.6%)0696-30-58-140696-30-58-14--

      1,651円

      ( 1,816円 )
      1個 -

      6日目

      50×50×0.5SSA-T(アルミナ99.5%)0696-30-58-150696-30-58-15--

      1,888円

      ( 2,077円 )
      1個 -

      6日目

      50×50×1.0SSA-T(アルミナ99.5%)0696-30-58-160696-30-58-16--

      2,360円

      ( 2,596円 )
      1個 -

      6日目

      50×50×1.5SSA-T(アルミナ99.5%)0696-30-58-170696-30-58-17--

      3,185円

      ( 3,504円 )
      1個 -

      6日目

      100×100×0.5SSA-T(アルミナ99.5%)0696-30-58-180696-30-58-18--

      るつぼカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました