(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Fine スターラー F-301N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Fine スターラー F-301N

通常単価(税別)
24,136円
税込単価
26,550円

DCモーターによる電子制御型で、低速でもほぼ安定した回転が得られます。付属の撹...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スターラー
  • 回転数(rpm):
    100~1500
  • 電源(V):
    100
  • 攪拌容量:
    100ml~3l
  • 寸法(mm):
    電源コードの根元硬い部分の長さ:2.3mm
  • 外形寸法(mm):
    173X170X57H
  • 電源詳細:
    AC100V 50/60Hz 0.2A
  • メーカー品番:
    F-301N
  • TGKコード:
    0692630710
  • TGK型番:
    0692-63-07-10
  • 重量(g):
    約1000
  • 特長1:
    DCモーターによる電子制御型で、低速でもほぼ安定した回転が得られます。付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
  • 付属品:
    撹拌子:30mm1個
  • 仕様:
    モーター:DC形
  • ダイヤル表示(回転数):
    ON(***) 1(100)2(350)3(600)4(850)5(1050)6(1250)7(1450)8(1650)MAX(1750) 内容物により回転(rpm)誤差があります。参考目安とお考えください。
  • プレート材質:
    ステンレス
  • 内容量:
    1台

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F-301N

1台

1個

24,136( 26,550円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

DCモーターによる電子制御型で、低速でもほぼ安定した回転が得られます。付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Fine スターラー F-301Nの型番F-301Nのページです。
型番F-301Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Fine スターラー F-301N

Fine スターラー F-301N

    Fine スターラー 中型用

    Fine スターラー 中型用

      Fine 多連式ミニスターラー F-612

      Fine 多連式ミニスターラー F-612

        Fine 標準型スターラー F-301N(回転数 100~1500rpm)

        Fine 標準型スターラー F-301N(回転数 100~1500rpm)

          Fine ホットスターラー F-202H

          Fine ホットスターラー F-202H

            Fine スターラー くまとり形 F-101N

            Fine スターラー くまとり形 F-101N

              Fine スターラー F-101N(回転数 30~1800rpm)

              Fine スターラー F-101N(回転数 30~1800rpm)

                Fine 小型・軽量スターラー FS-05

                Fine 小型・軽量スターラー FS-05

                  IKA 撹拌機 EUROSTAR 20 デジタル

                  IKA 撹拌機 EUROSTAR 20 デジタル

                    Fine多連式スターラー DC小型 F-626N

                    Fine多連式スターラー DC小型 F-626N

                      Fine 中型スターラー F-201N(回転数 70~1400rpm)

                      Fine 中型スターラー F-201N(回転数 70~1400rpm)

                        プロペラ型撹拌翼

                        プロペラ型撹拌翼

                          Fine 多連式スターラー くまとり型 F-604N

                          Fine 多連式スターラー くまとり型 F-604N

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 三商 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
                            通常価格 24,136円 43,527円 109,902円 24,136円 117,402円 22,527円 25,500円 22,336円 158,000円 106,153円 43,527円 13,735円 82,527円
                            通常出荷日 2日目   6日目   3日目   2日目   3日目   6日目   2日目   6日目   4日目   6日目   2日目   17日目   3日目  
                            商品タイプ スターラー スターラー スターラー スターラー ホットスターラー スターラー スターラー スターラー - スターラー スターラー 撹拌棒・羽根類 スターラー
                            回転数(rpm) 100~1500 70~1400 100~1500 100~1500 70~1300 30~1800 30~1800 50~1500 - 100~1500 70~1400 - 200~2000
                            電源(V) 100 100 100 100 100 100 100 100 - 100 100 - 100
                            攪拌容量 100ml~3l 50ml~5l 5~100mlX12 100ml~3l 50ml~10l 50ml~3l 50ml~3l 50~2000mL - 50ml~2L(1箇所当り) 50ml~5l - 50ml~2L(1箇所当り)
                            寸法(mm) 電源コードの根元硬い部分の長さ:2.3mm - - 電源コードの根元硬い部分の長さ:2.3mm - - - - - - - - -

                            Fine スターラー F-301Nのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました