(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Fine微量真空乾燥器 FVM-303D(室温+5℃~Max.199℃)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Fine微量真空乾燥器 FVM-303D(室温+5℃~Max.199℃)

通常単価(税別)
236,454円
税込単価
260,099円

小型、軽量、ミニタイプ真空乾燥器です。ガラスベルジャーで内部観察ができます。P...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    乾燥器
  • タイプ:
    真空
  • 温度範囲(℃):
    室温+5℃~Max.199℃
  • 電源:
    単相100V
  • 温度精度:
    ±0.05~0.1℃
  • 外形寸法(mm):
    287X222X154H(本体)
  • 電源詳細:
    AC100V 50/60Hz 3A 三芯接地プラグ付き電源コード
  • ベルジャー内寸法(φXHmm):
    110X120
  • ホットプレート寸法:
    105φmm(平面部)
  • ブロック寸法:
    104φmm、穴径26.5φX23HmmX9穴
  • メーカー品番:
    FVM-303D
  • TGKコード:
    0692612155
  • TGK型番:
    0692-61-21-55
  • 重量(kg):
    6.6
  • 特長1:
    小型、軽量、ミニタイプ真空乾燥器です。ガラスベルジャーで内部観察ができます。
  • 特長2:
    PIDデジタル制御温調器で高精度が保てます。ガス置換ができます。
  • ヒーター(W):
    200
  • 温度調節器:
    デジタル表示PID制御
  • 減圧可能範囲:
    0.1MPa
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

FVM-303D 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FVM-303D

1台

1個

236,454( 260,099円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小型、軽量、ミニタイプ真空乾燥器です。ガラスベルジャーで内部観察ができます。PIDデジタル制御温調器で高精度が保てます。ガス置換ができます。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Fine微量真空乾燥器 FVM-303D(室温+5℃~Max.199℃)の型番FVM-303Dのページです。
型番FVM-303Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Fine微量真空乾燥器 FVM-303D(室温+5℃~Max.199℃)

Fine微量真空乾燥器 FVM-303D(室温+5℃~Max.199℃)

    Fine微量真空乾燥器 FVM-303D(TGK)

    Fine微量真空乾燥器 FVM-303D(TGK)

      投げ込み式冷却装置 ネオクールディップ

      投げ込み式冷却装置 ネオクールディップ

        ウォーターバス(TGK)

        ウォーターバス(TGK)

          卓上恒温水槽 NTT-2200(5~80℃)

          卓上恒温水槽 NTT-2200(5~80℃)

            ウォーターバス(過昇防止器内蔵)

            ウォーターバス(過昇防止器内蔵)

              恒温オイルバス(TGK)

              恒温オイルバス(TGK)

                送風定温乾燥器 DKS型

                送風定温乾燥器 DKS型

                  卓上恒温水槽 NTT-2200(TGK)

                  卓上恒温水槽 NTT-2200(TGK)

                    かきまぜ循環ポンプ

                    かきまぜ循環ポンプ

                      ソフトインキュベーター SLI-220(TGK)

                      ソフトインキュベーター SLI-220(TGK)

                        Fineマルチバス FMB-160(50~250℃)

                        Fineマルチバス FMB-160(50~250℃)

                          試験槽 CTB型

                          試験槽 CTB型

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 ヤマト科学 東京理化器械 東京理化器械 東京硝子器械 東京理化器械 アズワン 東京硝子器械 アズワン 東京理化器械 東京硝子器械 アズワン
                            通常価格 236,454円 236,454円 170,689円 31,649円 96,000円 31,649円 106,604円 215,086円 96,000円 11,400円 80,786円 163,306円 49,000円
                            通常出荷日 3日目   3日目   7日目   6日目   3日目   6日目~   17日目   8日目   3日目   1日目   5日目   3日目   8日目  
                            商品タイプ 乾燥器 乾燥器 - - - - - 乾燥器 - - - - -
                            タイプ 真空 真空 - - - - - 定温 - - - - -
                            温度範囲(℃) 室温+5℃~Max.199℃ 室温+5℃~Max.199℃ - - - - - 室温+10~210 - - - - -
                            電源 単相100V 単相100V - - - - - 単相100V - - - - -
                            温度精度 ±0.05~0.1℃ ±0.05~0.1℃ - - - - - - - - - - -

                            Fine微量真空乾燥器 FVM-303D(室温+5℃~Max.199℃)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            真空乾燥器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました