(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スコッチ(R)テープ用ディスペンサー (型番リスト)

スコッチ(R)テープ用ディスペンサー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,750円
税込価格
9,625円

型番C-3は小巻・大巻どちらのテープもセット可能で本体色が爽やかなブルーのテー...

詳細情報を確認する

  • 特長:
    C-3は小巻・大巻どちらのテープもセットできます。

型番

P-52 解除

【注文停止】本商品は注文停止しております。ご迷惑おかけして申し訳ございませんがご了承の程お願い申し上げます。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
最小巻芯内径(mm)
本体色
サイズ(W×D×H)(mm)
商品コード
JANコード
幅(mm)
メーカー商品名
メーカー型番
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

P-52

76
-
50.8
8-243-13
0021200069154
50.8
スコッチテープ用ディスペンサー P-52
P-52
複数テープ用

3個

8,750( 9,625円 )

-

  1. 1

詳細情報

基本情報

型番C-3は小巻・大巻どちらのテープもセット可能で本体色が爽やかなブルーのテープ用ディスペンサー。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スコッチ(R)テープ用ディスペンサー

スコッチ(R)テープ用ディスペンサー

    3M 軽包装テープ用ディスペンサー 卓上型 C-25

    3M 軽包装テープ用ディスペンサー 卓上型 C-25

      富士インパルス 補修セット 7種

      富士インパルス 補修セット 7種

        TRUSCO 両用テープカッター 替刃

        TRUSCO 両用テープカッター 替刃

          テープカッター用替刃替刃

          テープカッター用替刃替刃

            TRUSCO テープカッター用替刃

            TRUSCO テープカッター用替刃

              OP ジャンボカッター用プーリー

              OP ジャンボカッター用プーリー

                PLUS(プラス) テープカッター 替刃

                PLUS(プラス) テープカッター 替刃

                  テープカッター用プーリー

                  テープカッター用プーリー

                    PLUS(プラス) テープカッター プーリー 201、301用

                    PLUS(プラス) テープカッター プーリー 201、301用

                      スコッチ(R)テープ用ディスペンサー 巻芯径 Φ25/Φ76

                      スコッチ(R)テープ用ディスペンサー 巻芯径 Φ25/Φ76

                        3M スコッチ フィラメントテープ 用ディスペンサー H10

                        3M スコッチ フィラメントテープ 用ディスペンサー H10

                          バッグシーラーテープ

                          バッグシーラーテープ

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン コクゴ トラスコ中山 オープン工業 トラスコ中山 オープン工業 プラス オープン工業 プラス アズワン スリーエムジャパン トラスコ中山
                            通常価格 8,750円 5,255円 4,452円 116円 130円 811円 513円 93円 299円 155円 8,430円 3,059円 236円
                            通常出荷日 1日目   1日目   7日目   4日目   4日目   2日目~   1日目   7日目   1日目~   7日目   1日目   9日目   1日目~  
                            特長 C-3は小巻・大巻どちらのテープもセットできます。 - - - - - - - - - - - -

                            スコッチ(R)テープ用ディスペンサーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            卓上型テープカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト