(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トリオニック耐酸性グローブ(VWR)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トリオニック耐酸性グローブ(VWR)【12個入り】

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
20,323円 ~ 23,000円  特別価格 
税込価格
22,355円 ~ 25,300円  特別価格 

ニトリル・ネオプレン・天然ゴムの特殊な配合により、優れた耐薬品性と耐摩耗性を持...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質:
    合成ゴム(ニトリル・ネオプレン・天然ゴム)

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
厚み(mm)
サイズ詳細(mm)
掌サイズ(インチ)
アズワン型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
掌サイズ:152.4
-
3-270-01
1パック(12双)

1パック

12個入り

20,413円

20,125

( 22,138円 )

1日目

-
掌サイズ:177.8
-
3-270-02
1パック(12双)

1パック

12個入り

20,323円

19,798

( 21,778円 )

1日目

-
掌サイズ:203.2
-
3-270-03
1パック(12双)

1パック

12個入り

20,471( 22,518円 )

1日目

-
掌サイズ:228.6
-
3-270-04
1パック(12双)

1パック

12個入り

20,413円

20,125

( 22,138円 )

1日目

  • 注文停止中
0.5
-
10
3-270-05
1パック(12双入)

1パック

12個入り

23,000円

20,700

( 22,770円 )

-

0.5
-
11
3-270-06
1パック(12双入)

1パック

12個入り

20,413円

20,125

( 22,138円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ニトリル・ネオプレン・天然ゴムの特殊な配合により、優れた耐薬品性と耐摩耗性を持つ手袋です。
エッチャント・酸・腐食剤に強いです。
パウダー・シリコンパラフィンフリーです。
手のひらと指にはグリップがあり、濡れた状態でも滑りにくいです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トリオニック耐酸性グローブ(VWR)

トリオニック耐酸性グローブ(VWR)

    トリオニック耐酸性グローブ(アズワン)

    トリオニック耐酸性グローブ(アズワン)

      化学防護手袋(ブチルゴム)【アンセル】

      化学防護手袋(ブチルゴム)【アンセル】

        耐溶剤用手袋 ダイローブ 223

        耐溶剤用手袋 ダイローブ 223

          化学防護手袋(ブチルゴム)【アズワン】

          化学防護手袋(ブチルゴム)【アズワン】

            NO.226 耐溶剤手袋ハナローブ

            NO.226 耐溶剤手袋ハナローブ

              耐溶剤手袋ハナローブ

              耐溶剤手袋ハナローブ

                エフテロングローブ 弗酸・王水等強酸用手袋

                エフテロングローブ 弗酸・王水等強酸用手袋

                  ネオプレン手袋

                  ネオプレン手袋

                    耐溶剤手袋 SD-1000 L 1双入

                    耐溶剤手袋 SD-1000 L 1双入

                      耐溶剤性手袋 H223

                      耐溶剤性手袋 H223

                        シリコーン手袋

                        シリコーン手袋

                          耐溶剤性手袋H20 L 5双入

                          耐溶剤性手袋H20 L 5双入

                            メーカー VWR アズワン アンセル ダイヤゴム アズワン ハナキゴム アズワン ハナキゴム アズワン 三商 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械
                            通常価格 20,323円 20,323円 13,680円 2,426円 13,369円 3,152円 3,500円 4,300円 4,300円 2,500円 2,653円 3,600円 9,586円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   6日目~   1日目~   6日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 - その他 - - その他 薄手ゴム - - その他 -
                            材質 合成ゴム(ニトリル・ネオプレン・天然ゴム) - - - - - - - - - - - -

                            トリオニック耐酸性グローブ(VWR)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました