(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

広口瓶 PE製 30mL~20L 白色

広口瓶 PE製 30mL~20L 白色
通常価格(税別)
2,250円
税込価格
2,475円

中栓付の樹脂製容器。【特長】・中栓付きで内容物が漏れにくいロングセラースタンダ...

詳細情報を確認する

型番

20-584-10-03 解除

Loading...

商品情報

特殊シール構造により、中栓なしでも液漏れの心配がいらないPE製広口ボトル

広口瓶 PE製 白色30mL~20L

 

商品ID商品名外径×全高
(mm)
呼称口径(mm)中栓目盛
SAN2080PE広口瓶(クイックボトル広口)20ml38φ× 4620ml27φなしなし
SAN2081PE広口瓶(クイックボトル広口)30ml38φ× 5530ml27φなしなし
SAN2082PE広口瓶(クイックボトル広口)50ml38φ× 7550ml27φなしなし
SAN2083PE広口瓶 100ml51φ× 93100ml31φ
SAN2084PE広口瓶 250ml63φ×121250ml31φ
SAN2085PE広口瓶 500ml78φ×151500ml43φ
SAN2086PE広口瓶 1L100φ×1861L43φ
SAN2087PE広口瓶 2L127φ×2352L76φ
SAN2088PE広口瓶 3L146φ×2673L76φ
SAN2089PE広口瓶 5L172φ×3055L76φ
SAN2090PE広口瓶 10L217φ×39710L95φ

型番リスト

型番
容量(L)
胴径×高さ(mm)
口径(mm)
メーカー品番
TGKコード
フタ外径(mm)
全高(mm)
目盛表示
TGK型番
1箱の入り数
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

20-584-10-03

10000mL
222φ×354
98.5
02-002-11-00
0358220210
-
-
-
0358-22-02-10
-
1本

1個

2,250( 2,475円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

中栓付の樹脂製容器。
【特長】
・中栓付きで内容物が漏れにくいロングセラースタンダードボトル。
【用途】
・理化学、工学、医療と用途に合わせて幅広く選択。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

広口瓶 PE製 30mL~20L 白色

広口瓶 PE製 30mL~20L 白色

    細口瓶 PE製 50mL~20L 白色・茶褐色

    細口瓶 PE製 50mL~20L 白色・茶褐色

      アイボーイ角瓶

      アイボーイ角瓶

        広口瓶 PE製 茶褐色 50ml~10L

        広口瓶 PE製 茶褐色 50ml~10L

          ポリカーボネート広口大型瓶

          ポリカーボネート広口大型瓶

            大型瓶(PFA製)

            大型瓶(PFA製)

              NalgeneエコノミーPE瓶(広口)

              NalgeneエコノミーPE瓶(広口)

                ポリ細口瓶(PE 中栓付)

                ポリ細口瓶(PE 中栓付)

                  メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン ケニス ケニス
                  通常価格 2,250円 260円 6,821円 110円 23,775円 69,610円 7,600円 12,200円
                  通常出荷日 2日目   2日目   8日目   1日目~   1日目   1日目   6日目   6日目  
                  商品タイプ PE(ポリエチレン)製容器 PE(ポリエチレン)製容器 PE(ポリエチレン)製容器 PE(ポリエチレン)製容器 その他樹脂製容器 ふっ素樹脂製容器 PE(ポリエチレン)製容器 PE(ポリエチレン)製容器
                  形状 丸型 丸型 角型 丸型 丸型 丸型 丸型 丸型
                  材質 PE(ポリエチレン)製 PE(ポリエチレン)製 - PE(ポリエチレン)製 - - - -
                  特長1 中栓あり 中栓付き - 中栓あり - - - -
                  内容量 1本 1本 - 1本 - - - -

                  広口瓶 PE製 30mL~20L 白色のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  よくあるご質問(FAQ)

                  Q UN規格・JIS規格の商品はありますか?
                  A
                  該当する製品はありません。

                  樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました