(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

業務用ポリ袋(45L/半透明/10枚入TGK)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

業務用ポリ袋(45L/半透明/10枚入TGK)

通常単価(税別)
390円
税込単価
429円

作業現場などで使用する45Lの大型ポリバケツに対応し、低密度ポリエチレン製のた...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    業務用ポリ袋
  • 幅(mm):
    650
  • 深さ(mm):
    800
  • 材質:
    低密度ポリエチレン
  • 厚さ(mm):
    0.03
  • TGK型番:
    0153-23-68-84
  • 内容量:
    10枚

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P-44

10枚

1個

390( 429円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

作業現場などで使用する45Lの大型ポリバケツに対応し、低密度ポリエチレン製のため耐薬品性、耐水性、防湿性に優れています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

業務用ポリ袋(45L/半透明/10枚入TGK)の型番P-44のページです。
型番P-44に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

業務用ポリ袋(45L/半透明/10枚入TGK)

業務用ポリ袋(45L/半透明/10枚入TGK)

    業務用ポリ袋(45L/茶/10枚入/TGK)

    業務用ポリ袋(45L/茶/10枚入/TGK)

      業務用ポリ袋(45L 青 10枚入)

      業務用ポリ袋(45L 青 10枚入)

        業務用ポリ袋(45L/透明/10枚入/TGK)

        業務用ポリ袋(45L/透明/10枚入/TGK)

          業務用ポリ袋(45L/黄色/10枚入/TGK)

          業務用ポリ袋(45L/黄色/10枚入/TGK)

            業務用ポリ袋(45L/透明/10枚入)

            業務用ポリ袋(45L/透明/10枚入)

              業務用ポリ袋(45L/グリーン/10枚入)

              業務用ポリ袋(45L/グリーン/10枚入)

                業務用ポリ袋(45L/半透明/10枚入)

                業務用ポリ袋(45L/半透明/10枚入)

                  業務用ポリ袋 45L ピンク 10枚入

                  業務用ポリ袋 45L ピンク 10枚入

                    業務用ポリ袋 45L 赤 10枚入

                    業務用ポリ袋 45L 赤 10枚入

                      大型ポリ袋(120L/透明/10枚入/TGK)

                      大型ポリ袋(120L/透明/10枚入/TGK)

                        業務用ポリ袋(45L 青 10枚入 TKG)

                        業務用ポリ袋(45L 青 10枚入 TKG)

                          業務用ポリ袋(45L/黒/10枚入)

                          業務用ポリ袋(45L/黒/10枚入)

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
                            通常価格 390円 540円 390円 390円 460円 390円 540円 390円 506円 540円 1,380円 390円 390円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   6日目   4日目   6日目   4日目   4日目   4日目   6日目   4日目  
                            商品タイプ 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋
                            幅(mm) 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 1000 650 650
                            深さ(mm) 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 1200 800 800
                            材質 低密度ポリエチレン 低密度ポリエチレン 低密度ポリエチレン 低密度ポリエチレン 低密度ポリエチレン 低密度ポリエチレン 低密度ポリエチレン 低密度ポリエチレン 低密度ポリエチレン 低密度ポリエチレン 低密度ポリエチレン 低密度ポリエチレン 低密度ポリエチレン
                            厚さ(mm) 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03

                            業務用ポリ袋(45L/半透明/10枚入TGK)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました