(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

保管用ボックス 125・150・200用 ミライアル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CB-804TX
保管用ボックス 125・150・200用 ミライアル ウェハーキャリア トクシュセイミツコウグ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,039円
税込単価
23,143円

【特長】・CB-404TXは本体・フタがセパレートタイプです。【材質】・材質:...

詳細情報を確認する

型番

CB-804TX 解除

Loading...

 
カタログを表示

CB-804TX の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
適合サイズ(mm)
メーカー商品名
メーカー型式
アズワン型番
特長
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CB-804TX

278X273X251
200用
保管用ボックスCB-804TX
CB-804TX
2-4996-03
-
1個

1個

21,039( 23,143円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・CB-404TXは本体
・フタがセパレートタイプです。
【材質】
・材質:セミプラスト(R)T(PBT)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

保管用ボックス 125・150・200用 ミライアルの型番CB-804TXのページです。
型番CB-804TXに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

保管用ボックス 125・150・200用 ミライアル

保管用ボックス 125・150・200用 ミライアル

    保管用ボックス 125・150・200用

    保管用ボックス 125・150・200用

      シングルウェハーシッパー

      シングルウェハーシッパー

        ペンバキュームセット シリコンカップ付

        ペンバキュームセット シリコンカップ付

          Kシリーズ用ハンドル H-01 ミライアル

          Kシリーズ用ハンドル H-01 ミライアル

            ウェハーキャリヤーKM

            ウェハーキャリヤーKM

              Kシリーズ用ハンドル H-01

              Kシリーズ用ハンドル H-01

                フィルムフレームシッパー

                フィルムフレームシッパー

                  チップトレイ(4インチ)

                  チップトレイ(4インチ)

                    ウェハーキャリア(PFA)8インチ ミライアル

                    ウェハーキャリア(PFA)8インチ ミライアル

                      ハンドルH 4インチ用 ミライアル

                      ハンドルH 4インチ用 ミライアル

                        マスクキャリアボックス

                        マスクキャリアボックス

                          ウェハーキャリア KM(PBT) 5/6/8インチ

                          ウェハーキャリア KM(PBT) 5/6/8インチ

                            メーカー ミライアル アズワン アズワン エスコ ミライアル ミライアル アズワン アズワン アズワン ミライアル ミライアル アズワン アズワン
                            通常価格 14,559円 14,392円 3,076円 9,380円 5,897円 2,768円 6,350円 15,036円 957円 75,900円 13,300円 12,788円 11,999円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ ウェハーキャリア・トレー ウェハーキャリア・トレー ウェハーキャリア・トレー ピンセット ウェハーキャリア・トレー ウェハーキャリア・トレー ウェハーキャリア・トレー ウェハーキャリア・トレー ウェハーキャリア・トレー ウェハーキャリア・トレー ウェハーキャリア・トレー - ウェハーキャリア・トレー
                            材質 セミプラスト®T(PBT) - - - PFA セミプラスト®P(PP) - - - セミプラスト®A(PFA) PFA - -
                            内容量 1個 - - - 1個 1個 - - - 1個 1個 - -

                            保管用ボックス 125・150・200用 ミライアルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CB-404TX
                            CB-5605TX
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ
                            (mm)
                            適合サイズ
                            (mm)
                            メーカー商品名 メーカー型式 アズワン型番 特長 内容量

                            14,559円

                            ( 16,015円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            157.4X203.9X120.3100用保管用ボックスCB-404TXCB-404TX2-4996-01本体・フタがセパレートタイプです。-

                            14,949円

                            ( 16,444円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            218X221X198125・150用保管用ボックスCB-5605TXCB-5605TX2-4996-02--

                            ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました