(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Fine スターラー F-202/F-202SC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:F-202SC
Fine スターラー F-202/F-202SC Fine スターラー F-202/F-202SC

通常単価(税別)
166,602円
税込単価
183,262円

【特長】・強力磁石の採用で、20l程度までの大型撹拌が可能です。・付属の撹拌子...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スターラー
  • 回転数(rpm):
    70~1400
  • 電源(V):
    100
  • 攪拌容量:
    50ml~20l
  • プレート寸法(mm):
    225X245
  • 電源詳細:
    AC100V 50/60Hz 1A
  • 仕様:
    モーター:ACコンデンサー形
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

F-202SC 解除

Loading...

商品情報を表示

F-202SC の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外形寸法(mm)
箱のサイズ(mm)
メーカー品番
TGKコード
TGK型番
重量(g)
特長1
天板の材質
脚注
付属撹拌子
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F-202SC

255X253X150H+20(ストッパー)
-
F-202SC
0692630703
0692-63-07-03
4600
強力磁石の採用で、20l程度までの大型撹拌が可能です。オイルバスの撹拌に適し、天板に温度暴走防止温調器と漏電ブレーカーが付いています。付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
-
画像上のオイルバスは使用例で別売です。SP400はF-202SCに使用出来ません。
40mm 1個
1台

1個

166,602( 183,262円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力磁石の採用で、20l程度までの大型撹拌が可能です。
・付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
・F-202FC:オイルバスの撹拌に適し、天板に温度暴走防止温調器と漏電ブレーカーが付いています。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Fine スターラー F-202/F-202SCの型番F-202SCのページです。
型番F-202SCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Fine スターラー F-202/F-202SC

Fine スターラー F-202/F-202SC

    Fine スターラー F-101N(回転数 30~1800rpm)

    Fine スターラー F-101N(回転数 30~1800rpm)

      Fine ホットスターラー F-202H

      Fine ホットスターラー F-202H

        Fine 中型スターラー F-201N(回転数 70~1400rpm)

        Fine 中型スターラー F-201N(回転数 70~1400rpm)

          Fine スターラー くまとり形 F-101N

          Fine スターラー くまとり形 F-101N

            Fine 標準型スターラー F-301N(回転数 100~1500rpm)

            Fine 標準型スターラー F-301N(回転数 100~1500rpm)

              Fine 多連式スターラー くまとり型 F-604N

              Fine 多連式スターラー くまとり型 F-604N

                Fine 多連式スターラー F-606N

                Fine 多連式スターラー F-606N

                  Fine 多連式スターラー F-604N(回転数 200~2000rpm)

                  Fine 多連式スターラー F-604N(回転数 200~2000rpm)

                    デジタル大型スターラー HPS-200

                    デジタル大型スターラー HPS-200

                      Fine 強磁力スターラー F-208

                      Fine 強磁力スターラー F-208

                        電子制御撹拌機(コンパクトタイプ)

                        電子制御撹拌機(コンパクトタイプ)

                          メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 アズワン
                          通常価格 66,027円 25,500円 117,402円 43,527円 22,527円 24,136円 82,527円 107,912円 87,217円 91,709円 97,153円 227,821円
                          通常出荷日 3日目~   2日目   3日目   2日目   6日目   2日目   3日目   3日目   3日目   1日目   3日目   1日目  
                          商品タイプ スターラー スターラー ホットスターラー スターラー スターラー スターラー スターラー スターラー スターラー スターラー スターラー 撹拌機
                          回転数(rpm) 70~1400 30~1800 70~1300 70~1400 30~1800 100~1500 200~2000 200~2000 200~2000 50~1400 50~1400 30~2000
                          電源(V) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
                          攪拌容量 50ml~20l 50ml~3l 50ml~10l 50ml~5l 50ml~3l 100ml~3l 50ml~2L(1箇所当り) 50ml~2L(1箇所当り) 50ml~2L(1箇所当り) - 100ml~10l -
                          プレート寸法(mm) 225X245 - 305X305 190X180 - - - - - - - -

                          Fine スターラー F-202/F-202SCのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          F-202
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          外形寸法
                          (mm)
                          箱のサイズ
                          (mm)
                          メーカー品番 TGKコード TGK型番 重量
                          (g)
                          特長1 天板の材質 脚注 付属撹拌子 内容量

                          66,027円

                          ( 72,630円 )
                          1個 -

                          4日目

                          255X255X147H縦X横X高さ:290X285X200F-20206926307020692-63-07-024200強力磁石の採用で、20l程度までの大型撹拌が可能です。付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。 アルミ天板 アルマイト加工温度暴走防止機構がついていません。画像上のオイルバスは使用例で別売です。 40mm1個 -

                          スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました