(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

四口フラスコ1L中29/42側15/35

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

四口フラスコ1L中29/42側15/35

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,200円
税込単価
26,620円

【商品仕様】・容量1000ml・中管 普通摺合 TS29/42・側管 普通摺合...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フラスコ類
  • 容量(ml):
    1000
  • アズワン型番:
    61-0026-82

型番

CL0082-11-20 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CL0082-11-20

1個

24,200( 26,620円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・容量1000ml
・中管 普通摺合 TS29/42
・側管 普通摺合 TS15/35

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

四口フラスコ1L中29/42側15/35の型番CL0082-11-20のページです。
型番CL0082-11-20に関する仕様情報を記載しております。

四口フラスコ1L中29/42側15/35のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

フラスコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました