(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ふっ素樹脂ブラシ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ふっ素樹脂ブラシ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,400円
税込単価
19,140円

【特長】耐熱温度が260℃で全長が170mmのフッ素樹脂の刷毛です。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    刷毛
  • 材質(毛):
    その他
  • 全長(mm):
    170
  • 耐熱温度(℃):
    260
  • 毛の太さ(mm):
    0.14
  • 幅(mm):
    φ10
  • 商品タイプ詳細:
    ブラシ
  • 商品名:
    ふっ素樹脂ブラシ A
  • アズワン型番:
    7-4028-01
  • 毛材質詳細:
    PFA(ふっ素樹脂)
  • 柄材質:
    ふっ素樹脂
  • 内容量:
    1本

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A

1本

1個

17,400( 19,140円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
耐熱温度が260℃で全長が170mmのフッ素樹脂の刷毛です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ふっ素樹脂ブラシの型番Aのページです。
型番Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ふっ素樹脂ブラシ

ふっ素樹脂ブラシ

    ラボランハケ・ブラシ

    ラボランハケ・ブラシ

      シリコン刷毛

      シリコン刷毛

        長柄チャンピオン

        長柄チャンピオン

          シリコンハケ

          シリコンハケ

            FRP樹脂用刷毛

            FRP樹脂用刷毛

              刷毛ジョイント

              刷毛ジョイント

                白毛 チャンピオン

                白毛 チャンピオン

                  合成樹脂塗料用刷毛 「大関」

                  合成樹脂塗料用刷毛 「大関」

                    みぞブラシ

                    みぞブラシ

                      ハケ・ブラシ(4-067~71)

                      ハケ・ブラシ(4-067~71)

                        ふっ素樹脂ブラシ 筆型A/平筆型B

                        ふっ素樹脂ブラシ 筆型A/平筆型B

                          薬品刷毛

                          薬品刷毛

                            メーカー フロンケミカル アズワン トラスコ中山 好川産業 アズワン 好川産業 ハンディ・クラウン 好川産業 大塚刷毛製造 コーワ アズワン アズワン 好川産業
                            通常価格 17,400円 5,000円 1,380円 699円 1,500円 400円 209円 420円 587円 294円 500円 17,400円 815円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   4日目   5日目   3日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 刷毛 - - ニス用刷毛 刷毛 防水剤用刷毛 その他 ニス用刷毛 油性用刷毛 掃除用刷毛 - 刷毛 薬品用刷毛
                            材質(毛) その他 - - 混毛 その他 豚毛 - 混毛 山羊毛 化学繊維 - その他 化学繊維
                            全長(mm) 170 - - - - - - - - - - - -
                            耐熱温度(℃) 260 - - - - - - - - - - - -
                            毛の太さ(mm) 0.14 - - - - - - - - - - - -

                            ふっ素樹脂ブラシのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました