(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中空リトロリフレクター RCCBシリーズ

型番:RCCB-30-5
中空リトロリフレクター RCCBシリーズ RCCB-30-5チュウクウリトロリフレクター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
59,700円
税込単価
65,670円

【特長】・コーナーキューブと同じように、入ってきた光を全て反射させて、元来た方...

詳細情報を確認する

型番

RCCB-30-5 解除

Loading...

商品情報を表示

RCCB-30-5の仕様・寸法情報

有効径(φmm)27ビーム偏角<5″
反射波面精度アズワン型番61-6929-53

型番リスト

型番
有効径(φmm)
ビーム偏角
反射波面精度
アズワン型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RCCB-30-5

27
<5″
61-6929-53

1個

59,700( 65,670円 )

15日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コーナーキューブと同じように、入ってきた光を全て反射させて、元来た方向に帰すことができる光学素子です。
・3つのミラーを精密に90度に組合わせることで、ガラスの屈折率の波長分散やガラスの吸収の影響がありません。
・中空リトロリフレクターは精密に加工・調整されているので、高い精度で光を戻すことができます。
・紫外光から近赤外の広い波長帯域で使用できます。
・ガラスによる波長分散がないので、折り返し光のビーム位置が波長によってズレることはありません。
・偏光特性が小さいので、偏光を利用する多重光路干渉計などにも利用できます。
・中空リトロリトロリフレクターが固定できるレンズホルダー(LHF-S)をご用意しております。
・反射光量が高い、コーナーキューブ(CCB)もご用意しています。
・※中空リトロリフレクターにビームを入射させると、ビームは正確に入射角度と同じ角度で戻されますが、ビームの入射位置がリトロリフレクターの中心から離れると、中心から反対側に同距離離れた位置からビームが出射されます。
・※中空リトロリフレクターの3つの反射面が交差する接合面にはすき間があるので、入・出射面から覗くと光が反射しない線が放射状に6本観察されます。
・※細いレーザビームを使用する場合は、この6本の線にビームがかからないようにご使用ください。
・※中空リトロリフレクターはアルミの反射による若干の偏光特性を持っています。
・※ミラー面は紙で擦らないでください。
・※アルミのコーティングには保護コートが付いていないのでキズになります。
・※ゴミはエアーブロアー等で吹き飛ばしてご使用ください。
・※アルミの反射率は85%~90%(1面)ですが、中空リトロリフレクターでは必ず3面で反射するので、折り返し光の効率は61%~73%になります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

中空リトロリフレクター RCCBシリーズの型番RCCB-30-5のページです。
型番RCCB-30-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中空リトロリフレクター RCCBシリーズ

中空リトロリフレクター RCCBシリーズ

    コーナーキューブプリズム CCBシリーズ

    コーナーキューブプリズム CCBシリーズ

      平行平面基板(ガラス製) OPB-6シリーズ

      平行平面基板(ガラス製) OPB-6シリーズ

        平行平面基板(ガラス製) OPSQ-3シリーズ

        平行平面基板(ガラス製) OPSQ-3シリーズ

          平行平面基板(ガラス製) OPSQ-5シリーズ

          平行平面基板(ガラス製) OPSQ-5シリーズ

            フェムト負分散ミラー

            フェムト負分散ミラー

              シグマ光機 エアギャップタイプ波長板 WPQGシリーズ

              シグマ光機 エアギャップタイプ波長板 WPQGシリーズ

                シグマ光機 広帯域エアギャップ波長板 WPQWシリーズ

                シグマ光機 広帯域エアギャップ波長板 WPQWシリーズ

                  平行平面基板(ガラス製) OPSQ-8シリーズ

                  平行平面基板(ガラス製) OPSQ-8シリーズ

                    アルミ平面ミラー(正方形) TFAシリーズ

                    アルミ平面ミラー(正方形) TFAシリーズ

                      偏光フィルター(2色性色素フィルム使用)

                      偏光フィルター(2色性色素フィルム使用)

                        メーカー シグマ光機 シグマ光機 シグマ光機 シグマ光機 シグマ光機 シグマ光機 シグマ光機 シグマ光機 シグマ光機 シグマ光機 シグマ光機
                        通常価格 44,775円 48,450円 12,550円 10,350円 12,900円 80,595円 95,000円 142,500円 37,044円 10,618円 13,000円
                        通常出荷日 15日目   15日目~   15日目~   15日目~   15日目   15日目   15日目   15日目   15日目   15日目~   15日目~  

                        中空リトロリフレクター RCCBシリーズのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        RCCB-10-10
                        RCCB-10-30
                        RCCB-20-30
                        RCCB-20-5
                        RCCB-30-30
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        有効径
                        (φmm)
                        ビーム偏角 反射波面精度 アズワン型番

                        89,550円

                        ( 98,505円 )
                        1個 -

                        15日目

                        8<10″61-6929-48

                        54,000円

                        ( 59,400円 )
                        1個 あり

                        15日目

                        8<30″61-6929-49

                        44,775円

                        ( 49,253円 )
                        1個 -

                        15日目

                        18<30″61-6929-50

                        69,650円

                        ( 76,615円 )
                        1個 -

                        15日目

                        18<5″61-6929-51

                        44,775円

                        ( 49,253円 )
                        1個 -

                        15日目

                        27<30″61-6929-52
                        型番
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        有効径
                        (φmm)
                        ビーム偏角 反射波面精度 アズワン型番

                        実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました

                        閉じる

                        比較リスト