(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CSBC-131S 作業台

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

CSBC-131S 作業台

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
58,495円
税込単価
64,345円

【特長】・工場・倉庫内の効率化に最適な組み立て式作業台!・補強フレームにより剛...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業用踏台
  • 最大使用質量(Kg):
    150
  • 天板高さ(m):
    0.3
  • JANコード:
    4969182282214
  • トラスココード:
    443-9775
  • 天板寸法(mm):
    1000×400
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    200
  • 設置寸法(mm):
    1015(間口)×415(奥行)
  • アズワン型番:
    61-4442-62
  • 段数(段):
    1
  • 材質:
    アルミ
  • 質量(kg):
    8.5

型番

CSBC-131S 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSBC-131S

1個

58,495( 64,345円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工場・倉庫内の効率化に最適な組み立て式作業台!
・補強フレームにより剛性をアップしたことで安全な作業が行えます。
・多彩なオプションを使用することで実用性、利便性が大幅にアップします。
・丈夫な縞板天板により安心して昇降が行えます。
【商品仕様】
・材質:アルミニウム合金
・天板寸法:1000×400mm
・天板高さ:300mm
・設置寸法:1015×415mm
・質量:8.5kg
・段数:1

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

CSBC-131S 作業台の型番CSBC-131Sのページです。
型番CSBC-131Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CSBC-131S 作業台

CSBC-131S 作業台

    CSBC-138S 作業台

    CSBC-138S 作業台

      CSBC-131WS 作業台

      CSBC-131WS 作業台

        CSBC-4106S 作業台

        CSBC-4106S 作業台

          CSBC-121S 作業台

          CSBC-121S 作業台

            CSBC-13WS 作業台

            CSBC-13WS 作業台

              CSBC-133S 作業台

              CSBC-133S 作業台

                CSBC-4128S 作業台

                CSBC-4128S 作業台

                  CSBC-256S 作業台

                  CSBC-256S 作業台

                    CSBC-266S 作業台

                    CSBC-266S 作業台

                      CSBC-138WS 作業台

                      CSBC-138WS 作業台

                        CSBC-126S 作業台

                        CSBC-126S 作業台

                          CSBC-123S 作業台

                          CSBC-123S 作業台

                            メーカー アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ
                            通常価格 58,495円 43,646円 43,519円 66,733円 52,452円 29,063円 20,843円 81,785円 34,701円 35,647円 58,728円 36,691円 20,898円
                            通常出荷日 1日目   12日目   1日目   1日目   12日目   18日目   1日目   4日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台
                            最大使用質量(Kg) 150 - - - - - 150 - - - - - 150
                            天板高さ(m) 0.3 0.3 0.3 1 0.25 0.3 0.3 1.2 0.5 0.6 0.3 0.25 0.25
                            JANコード 4969182282214 - - - - - 4969182282191 - - - - - 4969182282153
                            トラスココード 443-9775 - - - - - 443-9791 - - - - - 443-9716

                            踏台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました