(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

純水器I-20・I-40

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

純水器I-20・I-40

通常単価(税別)
65,482円
税込単価
72,030円

水道の蛇口にセットし、コックをひねるだけで高度の純水を生成することができます。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    純水製造装置
  • 付属品:
    水質計 KK-5、出入口ホース
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 水質計の値が2μS/cmを超えたらカートリッジを交換してください。

Loading...

型式標準流量イオン交換樹脂量標準採水量本体寸法
 I-20 -20L/h1L200L/Cφ105×228mm
 I-40 -40L/h2L400L/Cφ105×368mm
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
採水量
サイズ(mm)
標準流量(L/h)
イオン交換樹脂量(L)
TGK型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

I-40

400L/C
φ105×368
40
2
0300-63-75-11
1台

1個

65,482( 72,030円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

水道の蛇口にセットし、コックをひねるだけで高度の純水を生成することができます。

(i)ご注意

  • 水質計の値が2μS/cmを超えたらカートリッジを交換してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

純水器I-20・I-40の型番I-40のページです。
型番I-40に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

純水器I-20・I-40

純水器I-20・I-40

    純水器(純水製造装置、オプション)

    純水器(純水製造装置、オプション)

      カートリッジ純水器 クラスピュア

      カートリッジ純水器 クラスピュア

        ポータブル純水器 P-3、6

        ポータブル純水器 P-3、6

          カートリッジ純水器 Gシリーズ

          カートリッジ純水器 Gシリーズ

            ポータブル純水器P-2用 ストレージタンク DT-5(5L)

            ポータブル純水器P-2用 ストレージタンク DT-5(5L)

              ポータブル純水器P-2用 ストレージタンク DT-10(10L)

              ポータブル純水器P-2用 ストレージタンク DT-10(10L)

                カートリッジ式純水器 取替用カートリッジ I-40用

                カートリッジ式純水器 取替用カートリッジ I-40用

                  漏水検知器 OLC-1

                  漏水検知器 OLC-1

                    メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン 三商 ケニス ケニス ケニス オルガノ
                    通常価格 55,394円 10,386円 83,948円 37,220円 60,250円 16,005円 16,490円 13,580円 141,000円
                    通常出荷日 7日目   5日目~   12日目~   12日目   7日目~   6日目   7日目   4日目   8日目  
                    商品タイプ 純水製造装置 - カートリッジ式純水器 純水製造装置 - - - - その他
                    付属品 水質計 KK-5、出入口ホース - - - - - - - -
                    内容量 1台 - - - - - - - -

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    I-20
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    採水量 サイズ
                    (mm)
                    標準流量
                    (L/h)
                    イオン交換樹脂量
                    (L)
                    TGK型番 内容量

                    55,394円

                    ( 60,933円 )
                    1個 -

                    7日目

                    200L/Cφ105×2282010300-63-75-13-

                    純水製造装置カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました