(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ORP複合電極 一般用 PS-5011C(東亜ディーケーケー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ORP複合電極 一般用 PS-5011C(東亜ディーケーケー)

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
32,000円 30,422円
税込単価
35,200円 33,464円

【商品仕様】・交換電極・型式:PS-5011C・品名:ORP複合電極・校正履歴...

詳細情報を確認する

  • TGK型番:
    0606-66-02-54

型番

PS-5011C 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PS-5011C

1個

32,000円

30,422

( 33,464円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・交換電極
・型式:PS-5011C
・品名:ORP複合電極・校正履歴メモリー機能なし

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ORP複合電極 一般用 PS-5011C(東亜ディーケーケー)の型番PS-5011Cのページです。
型番PS-5011Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ORP複合電極 一般用 PS-5011C(東亜ディーケーケー)

ORP複合電極 一般用 PS-5011C(東亜ディーケーケー)

    ORP複合電極 一般用 0606-66-02-54(東京硝子器械)

    ORP複合電極 一般用 0606-66-02-54(東京硝子器械)

      ORP複合電極 PST-5821C 一般用

      ORP複合電極 PST-5821C 一般用

        pH複合電極 GST-5845C 微量用

        pH複合電極 GST-5845C 微量用

          PH複合電極 9157BNMD

          PH複合電極 9157BNMD

            pH複合電極 GST-5846C 超微量用

            pH複合電極 GST-5846C 超微量用

              メーカー 東亜ディーケーケー 東京硝子器械 東京硝子器械 東亜ディーケーケー 東京硝子器械 東京硝子器械
              通常価格 32,000円 29,002円 40,000円 41,570円 49,162円 59,402円
              通常出荷日 6日目   6日目   8日目   9日目   6日目   8日目  
              TGK型番 0606-66-02-54 - - 0606-66-02-47 - -

              ORP複合電極 一般用 PS-5011C(東亜ディーケーケー)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました