(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オーバーラミネートフィルム FLAO

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FLAO-751S
オーバーラミネートフィルム FLAO オーバーラミネートフィルム FLAO-751S

通常単価(税別)
15,063円
税込単価
16,569円

【特長】・床面施工対応の保護フィルムです・滑り止め機能・高輝度蓄光テープ等上か...

詳細情報を確認する

型番

FLAO-751S 解除

Loading...

商品情報を表示

FLAO-751Sの仕様・寸法情報

厚み(μm)210幅(mm)75
長さ(m)10.2クリア
基材ポリ塩化ビニル系粘着剤アクリル系
粘着力20N/25mm色詳細透明
商品コード0689-87-26-30JANコード4932134215158
トラスココード835-3694基材詳細塩化ビニル系樹脂、アクリル系樹脂

型番リスト

型番
幅(mm)
長さ(m)
商品コード
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FLAO-751S

75
10.2
0689-87-26-30
4932134215158
835-3694

1個

15,063( 16,569円 )

6日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・床面施工対応の保護フィルムです
・滑り止め機能
・高輝度蓄光テープ等上から貼る保護用フィルムテープです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オーバーラミネートフィルム FLAOの型番FLAO-751Sのページです。
型番FLAO-751Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オーバーラミネートフィルム FLAO

オーバーラミネートフィルム FLAO

    オーバーラミネートフィルム

    オーバーラミネートフィルム

      オーバーラミネートフィルム 07200シリーズ

      オーバーラミネートフィルム 07200シリーズ

        塗装鋼板用表面保護材SPV-3648F

        塗装鋼板用表面保護材SPV-3648F

          表面保護シート No.9493

          表面保護シート No.9493

            超耐久保護フィルム ビバフィルム(つやありタイプ) 屋内床面・壁面用

            超耐久保護フィルム ビバフィルム(つやありタイプ) 屋内床面・壁面用

              キズからまもる 透明保護シート

              キズからまもる 透明保護シート

                100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm)

                100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm)

                  超耐久歩行帯 ビバフィルム(ノンスリップタイプ)

                  超耐久歩行帯 ビバフィルム(ノンスリップタイプ)

                    メーカー 日本緑十字社 東京硝子器械 アズワン 日東電工 寺岡製作所 タカハラコーポレーション スリーエムジャパン エスコ タカハラコーポレーション
                    通常価格 5,230円 4,977円 5,072円 10,250円 1,028円 12,495円 901円 2,470円 18,582円
                    通常出荷日 6日目   6日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                    厚み(μm) 210 210 21 55 60 162 210 70 -
                    クリア クリア クリア ホワイト - クリア クリア - -
                    基材 ポリ塩化ビニル系 - ポリ塩化ビニル系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ウレタン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系
                    粘着剤 アクリル系 - アクリル系 ゴム系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系
                    粘着力 20N/25mm - 20N/25mm 2.89N/10mm 1.92N/25mm 17.9N/25mm 8.4N/10mm - -

                    オーバーラミネートフィルム FLAOのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    FLAO-552S
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日

                    (mm)
                    長さ
                    (m)
                    商品コード JANコード トラスココード

                    5,230円

                    ( 5,753円 )
                    1個 -

                    6日目

                    505.20689-87-26-294932134215141 835-3693
                    型番
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日

                    (mm)
                    長さ
                    (m)
                    商品コード JANコード トラスココード

                    表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました

                    閉じる

                    比較リスト