(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オートシーラー シール幅5・10mm 東京硝子器械

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NL-453PA-10
オートシーラー シール幅5・10mm 東京硝子器械 シーラー

通常単価(税別)
203,402円
税込単価
223,742円

【特長】 ・シール、冷却、サイクルの調整ができ、作業効率をよくします。 ・強力...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    卓上シーラー
  • 電源(V):
    100V 1450W
  • シール時間:
    0.3~3.5秒
  • 内容量:
    1台

型番

NL-453PA-10 解除

Loading...

商品情報を表示

NL-453PA-10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
シール幅(mm)
シール長さ(mm)
外形寸法(mm)
型式
TGK型番
重量
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NL-453PA-10

10
450
520×370×195H
NL-453PA-10
0053-54-53-31
23kg
1台

1個

203,402( 223,742円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シール、冷却、サイクルの調整ができ、作業効率をよくします。
・強力ソレノイドにより、シール圧力を発生させ、均一で確実なシールが自動で出来ます。
・また、フットスイッチによりマニュアル動作もできます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オートシーラー シール幅5・10mm 東京硝子器械の型番NL-453PA-10のページです。
型番NL-453PA-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オートシーラー シール幅5・10mm 東京硝子器械

オートシーラー シール幅5・10mm 東京硝子器械

    オートシーラー シール幅5・10mm

    オートシーラー シール幅5・10mm

      電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-450-5

      電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-450-5

        電動シーラー(溶着専用タイプ)

        電動シーラー(溶着専用タイプ)

          電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-200-10WK

          電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-200-10WK

            電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-300-10

            電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-300-10

              電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-300-10WK

              電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-300-10WK

                電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-600-5

                電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-600-5

                  卓上型脱気シーラー(脱気・溶着タイプ) 電動式(フットスイッチ付)

                  卓上型脱気シーラー(脱気・溶着タイプ) 電動式(フットスイッチ付)

                    真空パック器 HIPPO AS-V-320

                    真空パック器 HIPPO AS-V-320

                      真空パック器

                      真空パック器

                        スタンプシーラー(ヒートタイプ)

                        スタンプシーラー(ヒートタイプ)

                          シーラー NL-202JW-10

                          シーラー NL-202JW-10

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 富士インパルス 富士インパルス 富士インパルス 富士インパルス 富士インパルス 富士インパルス 富士インパルス 三商 ケニス 石崎電機製作所 東京硝子器械
                            通常価格 203,402円 203,402円 214,000円 178,230円 220,029円 207,006円 278,176円 263,795円 640,400円 144,000円 115,454円 6,845円 77,122円
                            通常出荷日 6日目   6日目   18日目   4日目   4日目   5日目   4日目   18日目   39日目   19日目   11日目   1日目   6日目  
                            商品タイプ 卓上シーラー 卓上シーラー - - - - - - 卓上シーラー - 卓上シーラー - 卓上シーラー
                            電源(V) 100V 1450W 100V 1450W - - - - - - - - - - 100V
                            シール時間 0.3~3.5秒 0.3~3.5秒 - - - - - - - - - - 0.3~1.5秒
                            内容量 1台 1台 - - - - - - - - - - 1台

                            オートシーラー シール幅5・10mm 東京硝子器械のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NL-603PA-5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            シール幅
                            (mm)
                            シール長さ
                            (mm)
                            外形寸法
                            (mm)
                            型式 TGK型番 重量 内容量

                            203,402円

                            ( 223,742円 )
                            1個 -

                            6日目

                            5600670×370×195HNL-603PA-50053-54-53-3224kg-

                            シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました