(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリペール 45L~120L フタ付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:P903+P903F
ポリペール 45L~120L フタ付 ジュシセイトクシュヨウキ

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
15,039円
税込単価
16,543円

東京硝子器械のポリペール45L~120L【特長】・フタ付きです。【材質】PE(...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    大型タンク
  • 材質:
    PE(ポリエチレン)製
  • 内容量:
    1セット(本体、フタ)

型番

P903+P903F 解除

Loading...

商品情報を表示

P903+P903F の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量
サイズ(mm)
高さ(mm)
上部内寸(mm)
メーカー品番
TGKコード
底面内寸(mm)
底面外寸(mm)
外径(mm)
TGK型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P903+P903F

90L
φ530×620H
610
-
#90
0439236203
-
-
上径:485/下径:405
0439-23-62-03
1セット(本体、フタ)

1個

15,039( 16,543円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

東京硝子器械のポリペール45L~120L
【特長】
・フタ付きです。
【材質】PE(ポリエチレン)製

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ポリペール 45L~120L フタ付の型番P903+P903Fのページです。
型番P903+P903Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリペール 45L~120L フタ付

ポリペール 45L~120L フタ付

    ポリバケツ 5L~22L フタ付

    ポリバケツ 5L~22L フタ付

      ポリバケツ 5~22L フタ付

      ポリバケツ 5~22L フタ付

        ポリカーボ蓋付バケツ

        ポリカーボ蓋付バケツ

          K・BOX

          K・BOX

            シールボーイ

            シールボーイ

              スポイトボトル 容量 20ml~60ml

              スポイトボトル 容量 20ml~60ml

                メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン アズワン
                通常価格 6,953円 1,306円 1,879円 6,441円 2,593円 1,882円 800円
                通常出荷日 6日目   2日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                商品タイプ 大型タンク 密閉タンク・バケツ 密閉タンク・バケツ 密閉タンク・バケツ シール容器 シール容器 ディスペンサー
                材質 PE(ポリエチレン)製 PE(ポリエチレン)製 PE(ポリエチレン)製 - - - -
                内容量 1セット(本体、フタ) 1セット(本体、フタ) 1セット(本体、フタ) - - - -

                ポリペール 45L~120L フタ付のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                P120+P120F
                P45+P45F
                P70+P705F
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                容量 サイズ
                (mm)
                高さ
                (mm)
                上部内寸
                (mm)
                メーカー品番 TGKコード 底面内寸
                (mm)
                底面外寸
                (mm)
                外径
                (mm)
                TGK型番 内容量

                20,766円

                ( 22,843円 )
                1個 -

                6日目

                120Lφ580×710H--#1200439236204---0439-23-62-04-

                6,953円

                ( 7,648円 )
                1個 -

                6日目

                45Lφ460×500H490-#450439236201--上径:約375/下径:約3050439-23-62-01-

                11,820円

                ( 13,002円 )
                1個 -

                6日目

                70Lφ500×540H545455#700439236202380390-0439-23-62-02-

                樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました