(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルクッキングスケール KD-400 シルバー

デジタルクッキングスケール KD-400 シルバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,000円
税込価格
5,500円

【特長】・立てて収納できる便利な設計・2000g(2Kg)まで1g単位表示の高...

詳細情報を確認する

  • アズワン型番:
    61-3444-65

Loading...

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

KD-400

1個

5,000( 5,500円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・立てて収納できる便利な設計
・2000g(2Kg)まで1g単位表示の高精度
・重力の影響を解消できる「地域設定機能付」
【商品仕様】
・色:シルバー
・ひょう量(最大計量):2000g
・最小表示:1 g
・表示文字高:15 mm
・オートパワーオフ:約6分
・折りたたみ:可(表示部を折りたたんで、立置き収納できる)
・電源:DC3V(CR2032コイン形リチウム電池1個使用)
・主な付属品:取扱説明書(保証書付)、お試し用CR2032コイン形リチウム電池×1個、地域設定シール1枚
・主な材質:ABS、SUS
・商品寸法:幅 160mm × 高さ 33mm × 奥行 224mm (クローズ時:D167×W160×H44mm、計量皿:直径160mm)
・本体質量:約 538g(電池含む)
・個装箱寸法:幅 188mm × 高さ 55mm × 奥行 221mm
・個装箱質量:約 702g
・JANコード:4904785711303
・内容量:1個

商品情報

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルクッキングスケール KD-400 シルバー

デジタルクッキングスケール KD-400 シルバー

    デジタルクッキングスケール KD-184N ホワイト

    デジタルクッキングスケール KD-184N ホワイト

      デジタルソーラークッキングスケール SD-004

      デジタルソーラークッキングスケール SD-004

        デジタルクッキングスケール KD-312 ホワイト

        デジタルクッキングスケール KD-312 ホワイト

          デジタルクッキングスケール KD-410

          デジタルクッキングスケール KD-410

            デジタルクッキングスケール KD-177 クロム

            デジタルクッキングスケール KD-177 クロム

              エスコ 電子はかり EA715AD

              エスコ 電子はかり EA715AD

                デジタルクッキングスケール KD-320 ホワイト

                デジタルクッキングスケール KD-320 ホワイト

                  エスコ 冷媒充填はかり EA113XF-2

                  エスコ 冷媒充填はかり EA113XF-2

                    メーカー タニタ タニタ アズワン タニタ アズワン タニタ エスコ タニタ エスコ
                    通常価格 5,000円 2,940円 4,000円 3,500円 3,000円 3,570円 33,160円 4,830円 44,210円
                    通常出荷日 8日目   10日目   10日目~   10日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                    アズワン型番 61-3444-65 61-3442-23 - 61-3444-60 - 61-3444-45 - 61-3444-63 -

                    デジタルクッキングスケール KD-400 シルバーのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました