(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サーモフィッシャー イムノモジュール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:444865
サーモフィッシャー イムノモジュール イムノモジュール

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
70,365円
税込単価
77,402円

ポリソープ表面処理:脂質を含んだ疎水性分子の吸着に適しています。オートメーショ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マイクロプレート
  • 入 数:
    60個入
  • フレームサイズ(mm):
    86X128
  • 材質:
    PS(ポリスチレン)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

商品情報を表示

444865 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
ウェル数
底形状
メーカー商品名
メーカー型番
仕 様
アズワン型番
特長
使用容量/1ウェル(ml)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

444865

-
8
平底+カーブエッジ
イムノモジュール 444865
444865
ポリソープ
2-3864-05
ポリソープ表面処理:脂質を含んだ疎水性分子の吸着に適しています。オートメーションに対応しています。マキシソープ表面処理:親水性と疎水性のドメインを持つタンパク質が吸着しやすい表面処理ですので、ELISA(サンドイッチ法)におけるIgG抗体の吸着に適しています。酵素免疫測定法(ELISA)用にデザインされたプレートです。
0.25

1個

70,365( 77,402円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ポリソープ表面処理:脂質を含んだ疎水性分子の吸着に適しています。オートメーションに対応しています。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サーモフィッシャー イムノモジュールの型番444865のページです。
型番444865に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サーモフィッシャー イムノモジュール

サーモフィッシャー イムノモジュール

    アズワン イムノモジュール

    アズワン イムノモジュール

      セルスタック細胞培養表面処理済み

      セルスタック細胞培養表面処理済み

        トランズウェル100mmディッシュ 細胞培養表面処理済み

        トランズウェル100mmディッシュ 細胞培養表面処理済み

          イムノプレート ポリソープ ピンチバー475094

          イムノプレート ポリソープ ピンチバー475094

            ディッシュ無処理

            ディッシュ無処理

              ディッシュ細胞培養表面処理済み

              ディッシュ細胞培養表面処理済み

                浮遊培養用フラスコ(表面処理なし)

                浮遊培養用フラスコ(表面処理なし)

                  バイオロジカルインジケーター ACE test

                  バイオロジカルインジケーター ACE test

                    メーカー サーモフィッシャーサイエンティフィック アズワン アズワン アズワン サーモフィッシャーサイエンティフィック アズワン アズワン アズワン ケニス
                    通常価格 52,489円 52,489円 54,586円 53,495円 28,465円 43,167円 26,053円 24,201円 37,730円
                    通常出荷日 1日目~   1日目~   8日目~   8日目   10日目   8日目   1日目~   10日目~   7日目  
                    商品タイプ マイクロプレート マイクロプレート 培養容器 - - シャーレ・ディッシュ シャーレ・ディッシュ - -
                    入 数 60個入 - - - - - - - -
                    フレームサイズ(mm) 86X128 - - - - - - - -
                    材質 PS(ポリスチレン) - - - - - - - -

                    サーモフィッシャー イムノモジュールのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    445101
                    467466
                    468667
                    469078
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    詳細タイプ ウェル数 底形状 メーカー商品名 メーカー型番 仕 様 アズワン型番 特長 使用容量/1ウェル
                    (ml)

                    70,365円

                    ( 77,402円 )
                    1個 あり

                    8日目

                    -8平底+カーブエッジイムノモジュール 445101445101マキシソープ2-3865-05ポリソープ表面処理:脂質を含んだ疎水性分子の吸着に適しています。オートメーションに対応しています。マキシソープ表面処理:親水性と疎水性のドメインを持つタンパク質が吸着しやすい表面処理ですので、ELISA(サンドイッチ法)におけるIgG抗体の吸着に適しています。酵素免疫測定法(ELISA)用にデザインされたプレートです。0.25

                    52,489円

                    ( 57,738円 )
                    1個 あり

                    7日目

                    -16平底イムノモジュール 467466467466マキシソープ2-3865-01ポリソープ表面処理:脂質を含んだ疎水性分子の吸着に適しています。オートメーションに対応しています。マキシソープ表面処理:親水性と疎水性のドメインを持つタンパク質が吸着しやすい表面処理ですので、ELISA(サンドイッチ法)におけるIgG抗体の吸着に適しています。酵素免疫測定法(ELISA)用にデザインされたプレートです。0.35

                    70,365円

                    ( 77,402円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    -8平底イムノモジュール 468667468667マキシソープ2-3865-04ポリソープ表面処理:脂質を含んだ疎水性分子の吸着に適しています。オートメーションに対応しています。マキシソープ表面処理:親水性と疎水性のドメインを持つタンパク質が吸着しやすい表面処理ですので、ELISA(サンドイッチ法)におけるIgG抗体の吸着に適しています。酵素免疫測定法(ELISA)用にデザインされたプレートです。0.35

                    70,365円

                    ( 77,402円 )
                    1個 あり

                    19日目

                    -8平底イムノモジュール 469078469078ポリソープ2-3864-04ポリソープ表面処理:脂質を含んだ疎水性分子の吸着に適しています。オートメーションに対応しています。マキシソープ表面処理:親水性と疎水性のドメインを持つタンパク質が吸着しやすい表面処理ですので、ELISA(サンドイッチ法)におけるIgG抗体の吸着に適しています。酵素免疫測定法(ELISA)用にデザインされたプレートです。0.35

                    シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました