(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナイフエッジ45°直角プリズム KRPBシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KRPB-15-10H
ナイフエッジ45°直角プリズム KRPBシリーズ KRPB-15-10H チョッカクプリズム

通常単価(税別)
17,100円
税込単価
18,810円

【特長】・2面の底面を挟む直角稜線を研磨加工で鋭く仕上げたプリズムです。・直角...

詳細情報を確認する

型番

KRPB-15-10H 解除

Loading...

 
カタログを表示

KRPB-15-10H の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
A(mm)
B(mm)
基材面精度
スクラッチ-ディグ
角度精度
アズワン型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KRPB-15-10H

15
15
λ/10
10−5
±5″(90°)、±30″( 45°)
61-6929-27

1個

17,100( 18,810円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2面の底面を挟む直角稜線を研磨加工で鋭く仕上げたプリズムです。
・直角稜を面取りしていないので、斜面側から覗くと直角稜の線が非常に細くなり、継ぎ目のない自然な反射像を観察することができます。
・直角稜の幅は非常に細く直線になっているので、観察系の基準直線として使用することができます。
・斜面に対し入射角度0±5.7度の範囲の光を使用した場合、臨界角による全反射が得られます。
・※直角稜のナイフエッジは非常に欠け易いため、他のものに接触させないよう慎重にお取扱いください。
・※ナイフエッジの部分はレンズペーパー等で拭くことができません。
・※ゴミはエアーブロアーなどで吹き飛ばしてご使用ください。
・※実測されたA寸法には面取りが含まれるため、若干短くなります。
・※寸法公差は斜面と2つの底面によってできる三角形の辺によって定義されます。
・※臨界角度以上の反射率はほぼ100%反射ですが、プリズムの入・出射面の反射で約8%程度損失があります。
・※ノーコート面に指紋や汚れが付くと、臨界角度以上でも全反射が起きなくなることがあります。
・※ノーコート面は、何物にも接触させないでご使用ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナイフエッジ45°直角プリズム KRPBシリーズの型番KRPB-15-10Hのページです。
型番KRPB-15-10Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナイフエッジ45°直角プリズム KRPBシリーズ

ナイフエッジ45°直角プリズム KRPBシリーズ

    45°直角反射プリズム(コート付) RPBシリーズ

    45°直角反射プリズム(コート付) RPBシリーズ

      45°直角プリズム RPシリーズ

      45°直角プリズム RPシリーズ

        45°直角プリズム RPシリーズ

        45°直角プリズム RPシリーズ

          ペンタプリズム PPBシリーズ

          ペンタプリズム PPBシリーズ

            シグマ光機 ペランブロッカプリズム

            シグマ光機 ペランブロッカプリズム

              ダブプリズム DOPシリーズ

              ダブプリズム DOPシリーズ

                90°直角プリズム

                90°直角プリズム

                  平行平面基板(ガラス製) OPBシリーズ

                  平行平面基板(ガラス製) OPBシリーズ

                    コーナーキューブプリズム CCBシリーズ

                    コーナーキューブプリズム CCBシリーズ

                      メーカー シグマ光機 シグマ光機 シグマ光機 アズワン シグマ光機 シグマ光機 シグマ光機 アズワン アズワン シグマ光機
                      通常価格 11,400円 6,929円 6,035円 9,053円 30,800円 85,500円 27,930円 4,090円 2,012円 48,450円
                      通常出荷日 15日目   15日目~   15日目~   15日目   15日目   15日目   15日目~   1日目~   15日目~   15日目~  

                      ナイフエッジ45°直角プリズム KRPBシリーズのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      KRPB-10-10H
                      KRPB-15-4M
                      KRPB-20-10H
                      KRPB-20-4M
                      KRPB-25-10H
                      KRPB-25-4M
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      A
                      (mm)
                      B
                      (mm)
                      基材面精度 スクラッチ-ディグ 角度精度 アズワン型番

                      11,400円

                      ( 12,540円 )
                      1個 -

                      15日目

                      1010λ/1010−5±5″(90°)、±30″( 45°)61-6929-26

                      11,400円

                      ( 12,540円 )
                      1個 -

                      15日目

                      1515λ/410−5±1′(90°)、±1′( 45°)61-6929-22

                      28,500円

                      ( 31,350円 )
                      1個 -

                      15日目

                      2020λ/1010−5±5″(90°)、±30″( 45°)61-6929-28

                      18,050円

                      ( 19,855円 )
                      1個 -

                      15日目

                      2020λ/410−5±1′(90°)、±1′( 45°)61-6929-23

                      37,050円

                      ( 40,755円 )
                      1個 -

                      15日目

                      2525λ/1010−5±5″(90°)、±30″( 45°)61-6929-29

                      23,750円

                      ( 26,125円 )
                      1個 -

                      15日目

                      2525λ/410−5±1′(90°)、±1′( 45°)61-6929-24

                      実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました