(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動ファン付呼吸用保護具 BL・BRD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BL-700HA-02
電動ファン付呼吸用保護具 BL・BRD デンドウファンヅケボウジンマスク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
75,572円
税込単価
83,129円

小型ファンを面体内に内蔵した、軽量・コンパクトタイプです。呼吸追随形の送風シス...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    電動ファン付防じん
  • 特長:
    小型ファンを面体内に内蔵した、軽量・コンパクトタイプです。呼吸追随形の送風システムにより呼吸に合わせた送風を行います。面体内圧監視機能によりフィルター・バッテリーの交換時期をランプで知らせます。
  • 漏れ率による等級:
    S級(0.1%以下)
  • 作業強度:
    重作業用

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

BL-700HA-02 解除

Loading...

 
カタログを表示

BL-700HA-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
粒子捕集効率
メーカー商品名
仕様
メーカー型番
JANコード
アズワン型番
石綿作業区分
電源
セット内容
材質
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BL-700HA-02

マスク本体
99.97%以上
呼吸用保護具BL-700HA-02
石綿用
BL-700HA-02
4984596385436
1-8833-03
1
専用リチウムイオン二次電池7.4V1620mAh(連続使用/約4時間以上、充電/約3時間)
本体/フィルターX1個(石綿用)/専用リチウムイオン二次電池(ケース・カバー付き)/充電器
シリコン
面体部/590、バッテリーケース/75

1個

75,572( 83,129円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小型ファンを面体内に内蔵した、軽量・コンパクトタイプです。呼吸追随形の送風システムにより呼吸に合わせた送風を行います。面体内圧監視機能によりフィルター・バッテリーの交換時期をランプで知らせます。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ファン付呼吸用保護具 BL・BRDの型番BL-700HA-02のページです。
型番BL-700HA-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動ファン付呼吸用保護具 BL・BRD

電動ファン付呼吸用保護具 BL・BRD

    電動ファン付呼吸用保護具 BL・BRD 捕集効率:99.97%以上/99.999%以上

    電動ファン付呼吸用保護具 BL・BRD 捕集効率:99.97%以上/99.999%以上

      電動ファン付呼吸用保護具(直結式)

      電動ファン付呼吸用保護具(直結式)

        電動ファン付呼吸用保護具 BL-1005

        電動ファン付呼吸用保護具 BL-1005

          フード HD-H1

          フード HD-H1

            スリーエム 電動ファン付呼吸用保護具 TRS-657KIT・433ELKIT

            スリーエム 電動ファン付呼吸用保護具 TRS-657KIT・433ELKIT

              電動ファン付呼吸用保護具 AP-S11PV3・S11PG2・S185PV3

              電動ファン付呼吸用保護具 AP-S11PV3・S11PG2・S185PV3

                交換用フィルタユニット D2

                交換用フィルタユニット D2

                  電動ファン付呼吸用保護具(隔離式)

                  電動ファン付呼吸用保護具(隔離式)

                    フード HD-H2

                    フード HD-H2

                      HD-H2用送気管 BH-A1

                      HD-H2用送気管 BH-A1

                        メーカー 興研 アズワン 重松製作所 アズワン 重松製作所 スリーエムジャパン アズワン 重松製作所 重松製作所 重松製作所 重松製作所
                        通常価格 1,440円 1,440円 76,604円 194円 13,735円 195,402円 850円 3,797円 134,416円 3,924円 4,765円
                        通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   19日目   1日目~   4日目   1日目   4日目   5日目  
                        商品用途 電動ファン付防じん 電動ファン付防じん - 電動ファン付防じん - 電動ファン付防じん 電動ファン付防じん - - - -
                        特長 小型ファンを面体内に内蔵した、軽量・コンパクトタイプです。呼吸追随形の送風システムにより呼吸に合わせた送風を行います。面体内圧監視機能によりフィルター・バッテリーの交換時期をランプで知らせます。 - - - - - - - - - -
                        漏れ率による等級 S級(0.1%以下) - - - - - - - - - -
                        作業強度 重作業用 - - - - - - - - - -

                        電動ファン付呼吸用保護具 BL・BRDのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        BL-700U-03
                        BRD-7
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        商品タイプ 粒子捕集効率 メーカー商品名 仕様 メーカー型番 JANコード アズワン型番 石綿作業区分 電源 セット内容 材質 重量
                        (g)

                        74,664円

                        ( 82,130円 )
                        1個 -

                        8日目

                        マスク本体99.999%以上呼吸用保護具BL-700U-02ナノマテリアル対策用BL-700U-0249845963848661-1994-02-専用リチウムイオン二次電池7.4V1620mAh(連続使用/約4時間以上、充電/約3時間)本体/フィルターX1個(ナノマテリアル用)/専用リチウムイオン二次電池(ケース・カバー付き)/充電器天然ゴム面体部/590、バッテリーケース/75

                        1,440円

                        ( 1,584円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        取替用パーツ-ろ過材アルファリングフィルタBRD-7BL-100H・700H用(1個)交換用フィルタ-BRD-749845963837461-8833-021----

                        電動ファン付防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました