(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴム手袋 ニトリルゴム L(ダンロップ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ゴム手袋 ニトリルゴム L(ダンロップ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
450円
税込単価
495円

油に強く、丈夫で作業のしやすい手袋です。柔らかく使いやすい中厚手タイプで、表面...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    ニトリルゴム
  • 色:
    ライトブルー
  • 全長(mm):
    320
  • 表材質:
    ニトリルゴム
  • 裏材質:
    綿(植毛)
  • 特長:
    油に強く、丈夫で作業のしやすい手袋です。柔らかく使いやすい中厚手タイプで、表面はシボ加工済です。

型番

B-121LG 解除

Loading...

製品仕様

型番使用用途商品タイプサイズ
B-121LG耐油・耐溶剤ニトリルゴムL
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
詳細タイプ
メーカー商品名
JANコード
メーカー型番
アズワン型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-121LG

L
LGタイプ
ゴム手袋(ニトリルゴム)B-121 LG
4904510248432
B-121LG
1-8020-03

5個

450( 495円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

油に強く、丈夫で作業のしやすい手袋です。柔らかく使いやすい中厚手タイプで、表面はシボ加工済です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ゴム手袋 ニトリルゴム L(ダンロップ)の型番B-121LGのページです。
型番B-121LGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴム手袋 ニトリルゴム L(ダンロップ)

ゴム手袋 ニトリルゴム L(ダンロップ)

    ニトリルゴム中厚手 裏毛付

    ニトリルゴム中厚手 裏毛付

      ニトリルディスポネオ G5380シリーズ

      ニトリルディスポネオ G5380シリーズ

        手袋(ニトリルゴム/厚み0.38mm)

        手袋(ニトリルゴム/厚み0.38mm)

          清掃用手袋"PRO500"

          清掃用手袋"PRO500"

            シンガー シンガーニトリルウルトラライト SS

            シンガー シンガーニトリルウルトラライト SS

              ニトリルゴム手袋 メカニック

              ニトリルゴム手袋 メカニック

                メーカー ダンロップ ダンロップ アズワン エスコ ダンロップ シンガー(宇都宮製作) ミスミ
                通常価格 450円 400円 38,285円 420円 379円 3,665円 1,689円
                通常出荷日 1日目   1日目~   12日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                使用用途 耐油・耐溶剤 作業用 作業用 - 作業用 耐油・耐溶剤 使い捨て
                商品タイプ ニトリルゴム ニトリルゴム すべり止め ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム
                ライトブルー グリーン - - - - -
                全長(mm) 320 - - - - - -
                表材質 ニトリルゴム - - - - - -

                ゴム手袋 ニトリルゴム L(ダンロップ)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました