(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリップ手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:581-L
グリップ手袋 スベリドメテブクロ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
462円
税込単価
508円

滑り止め加工により、ドライ・ウエット状態ともに安定したグリップ力を発揮します。...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    背抜き
  • ゲージ:
    13
  • 厚み(mm):
    約1.4
  • 色:
    ブラック+ブルーグレー
  • 詳細タイプ:
    アクティブグリップ
  • メーカー型番:
    581
  • 表材質:
    NBR(ニトリルゴム)
  • 裏材質:
    ナイロン

Loading...

 
カタログを表示

581-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
全長(cm)
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
JANコード
アズワン型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

581-L

L
24.0
165
74
4907026058168
1-7203-03

1個

462( 508円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

滑り止め加工により、ドライ・ウエット状態ともに安定したグリップ力を発揮します。耐久性・耐油性・通気性・柔軟性に優れています。紫外線を97.9%カットしますので、屋外作業にも使用できます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリップ手袋の型番581-Lのページです。
型番581-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリップ手袋

グリップ手袋

    グリップ手袋 (アクティブグリップ)

    グリップ手袋 (アクティブグリップ)

      すべり止めゴム手袋 エアテクターX

      すべり止めゴム手袋 エアテクターX

        背抜き天然ゴム手袋 タフレッド

        背抜き天然ゴム手袋 タフレッド

          すべり止め手袋FiTゴムライナー

          すべり止め手袋FiTゴムライナー

            天然ゴム背抜き手袋 ブルー

            天然ゴム背抜き手袋 ブルー

              東和コーポ タッチパネル対応作業手袋(フィールドタッチ)

              東和コーポ タッチパネル対応作業手袋(フィールドタッチ)

                すべり止め手袋ビニボツ

                すべり止め手袋ビニボツ

                  ノンスリップグローブ

                  ノンスリップグローブ

                    グリップフィット手袋 天然ゴム

                    グリップフィット手袋 天然ゴム

                      ゴムライナー(3双入)

                      ゴムライナー(3双入)

                        背抜き手のひらコート手袋 ケミソフト ブラック

                        背抜き手のひらコート手袋 ケミソフト ブラック

                          すべり止め手袋 バージョンアップ吸ちゃん

                          すべり止め手袋 バージョンアップ吸ちゃん

                            メーカー 東和コーポレーション アズワン アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) 勝星産業 おたふく手袋 東和コーポレーション 勝星産業 勝星産業 トラスコ中山 トラスコ中山 アトム(安全・保護用品) 福徳産業
                            通常価格 430円 439円 630円 438円 255円 208円 425円 211円 504円 343円 967円 443円 288円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   6日目   1日目   1日目   6日目   1日目~   1日目   8日目   1日目  
                            使用用途 耐油・耐溶剤 作業用 作業用 作業用 - 作業用 タッチパネル用 - - 作業用 作業用 作業用 -
                            商品タイプ すべり止め ニトリルゴム すべり止め すべり止め - 天然ゴム その他 - - すべり止め すべり止め すべり止め -
                            仕様 背抜き 背抜き - 背抜き - 背抜き 背抜き - - ゴム張り ボツ 背抜き -
                            ゲージ 13 13 - 13 - 13 - - - - 10 13 -
                            厚み(mm) 約1.4 - - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            581-M
                            581-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 全長
                            (cm)
                            手のひら周り
                            (cm)
                            中指長さ
                            (cm)
                            JANコード アズワン型番

                            430円

                            ( 473円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            M23.01606949070260581441-7203-02

                            443円

                            ( 487円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            S22.01506349070260581201-7203-01

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました