(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

掃除機(TGK)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

掃除機(TGK)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
34,362円 ~ 206,122円
税込価格
37,798円 ~ 226,734円

【特長】 ・クリーンルーム用 ・強力な吸引力と特殊なフィルターシステムによって...

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様


 
 0740-25-30-010740-25-30-020740-25-30-41
型式GM80C-ULPAGM80C-HEPAVP300 eco
集塵容量(L)6.256.2510
仕様フィルター材質:ULPA
最大静圧:18kPa
最大風量:33l/sec
捕塵粒子径:0.12μm
集塵性能:99.99%
吸収仕事率:200W
外形寸法:390×300×530Hmm
重量:5.8Kg
フィルター材質:HEPA
最大静圧:18kPa
最大風量:33l/sec
捕塵粒子径:0.3μm
集塵性能:99.97%
吸収仕事率:200W
外形寸法:390×300×530Hmm
重量:5.8Kg
電源:単相100V 50/60Hz 
消費電力:900W
最大風量:29L/sec 
最大静圧:19kPa 
騒音レベル:50±2dB(A) 
メインフィルター面積:1250cm2 
ケーブル長:15.5m
寸法: 395L×340W×390Hmm
質量(kg):5.2
 
 0740-55-80-070740-55-80-08
型式GD5 BACKVP300HEPA
集塵容量(L)58
仕様真空度:19kpa
風量:36L/sec
騒音レベル:59dB(A)
寸法:380×260×570H
重量(kg):4.2
電圧:100V 50Hz、60Hz
消費電力:1000W
電源コード:15m
付属品:コンビノズル、エクステンションチューブ、ホース、スタンダードハーネス、ペーパーバッグ1枚
最大静圧:22kPa
最大風量:30L/sec
騒音レベル:50dB(A)(BS5415)
外形寸法:395×340×390Hmm
重量:5.3kg
 
 0740-55-80-170740-55-80-180740-55-80-19
仕様ペーパーパック(5枚入り)
掃除機GDS2000用
サックフィルターユニット
掃除機GDS2000用
メインフィルター
掃除機GDS2000用
 0740-55-80-200740-55-80-210740-55-80-22
仕様ペーパーフィルター(5枚入り)
掃除機GDS2000用
モーターフィルター
掃除機GDS2000用
HEPAフィルター(排気側)
 
 0817-25-30-410817-25-30-51
型式AS-100MAS-200M
外形寸法
(W×D×Hmm)
413×413×663413×413×853
重量(kg)1113
仕様集塵効率:0.1ミクロン99.99% 集塵効率:0.1ミクロン99.99%
定格風量:2m3/min 定格風量:2m3/min
消費電力:1050W消費電力:1050W 
真空度:19Kpa 1937m/mH2O真空度:19Kpa 1937m/mH2O
定格電圧:100V定格電圧:100V
定格電流:10A定格電流:10A
周波数:50/60Hz周波数:50/60Hz
タンク:22L ステンレス製タンク:38L ステンレス製
付属品:ホース、延長管、クレパイススツール、丸ブラシ、三角ブラシ、三角ノズル100M型、紙パックフィルター(5枚付)付属品:ホース、延長管、クレバイススツール、丸ブラシ、床ブラシ200M型、スキージーツール
商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
サイズ(mm)
詳細タイプ
TGK型番
質量(Kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
そうじ機
-
GM80C-HEPAフィルター付
0740-25-30-02
5.8
1台

1個

173,002( 190,302円 )

6日目

そうじ機
-
GM80C-ULPAフィルター付
0740-25-30-01
5.8
1台

1個

206,122( 226,734円 )

6日目

そうじ機
380×260×570H
-
0740-55-80-07
4.2
1台

1個

95,443( 104,987円 )

9日目

そうじ機
395L×340W×390H
-
0740-25-30-41
5.2
1台

1個

34,362( 37,798円 )

9日目

そうじ機
413×413×853
-
0817-25-30-51
13
1台

1個

201,282( 221,410円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリーンルーム用
・強力な吸引力と特殊なフィルターシステムによって0.1ミクロンの塵、細菌を99.99%キャッチします。
・排気は完全クリーンエアーで塵や細菌が室内に飛散しません。
・紙パックフィルター:粒径の大きな粉塵はすべてこのフィルターに回収されます。脱着が簡単です。
・特殊コーティングフィルター:特殊加工しているため、微粉塵が付着しにくいだけでなく、ミクロン単位の微粒子を濾過することができます。
・マイクロフィルター:特殊コーティングフィルターを通過した微粉塵中の0.3ミクロンまでの微粒子を捕集します。
・ウルパフィルター:0.1ミクロンまでの微粉塵、バクテリア、カビ胞子などさまざまな微粒子を99.99%以上除去します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

掃除機(TGK)

掃除機(TGK)

    掃除機

    掃除機

      掃除機・マイクロクリーナ

      掃除機・マイクロクリーナ

        クリーンルーム用掃除機(HEPAフィルタ)

        クリーンルーム用掃除機(HEPAフィルタ)

          エア式サイクロンクリーナー(乾式) APPQO-CYシリーズ

          エア式サイクロンクリーナー(乾式) APPQO-CYシリーズ

            東浜 ハイパワークリーナー

            東浜 ハイパワークリーナー

              静電気対応HEPAフィルター掃除機

              静電気対応HEPAフィルター掃除機

                東浜 連続運転用掃除機

                東浜 連続運転用掃除機

                  メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 ケニス ケニス アクアシステム 東浜商事 DESCO JAPAN 東浜商事
                  通常価格 34,362円 3,640円 89,300円 166,250円 150,500円 268,981円 75,805円 261,574円
                  通常出荷日 6日目~   6日目~   11日目   6日目   4日目   1日目   1日目   5日目  

                  乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました