(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンルーム用インナー手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:TPG310M
クリーンルーム用インナー手袋【10個入り】 クリーンルームヨウテブクロ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,700円 ~ 2,871円
税込価格
2,970円 ~ 3,158円

【特長】・ムレやベタ付きを抑え、上ばきグローブからの着脱もスムーズです。フィッ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手袋
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス):
    100
  • 材質:
    その他
  • 厚み(mm):
    0.6
  • 色:
    ホワイト
  • JIS B9920・ISO14664-1(クラス):
    5
  • 材質詳細:
    ナイロン100%(手袋部)
  • その他仕様:
    クリーンパック仕様

型番

TPG310M 解除

【注文停止】本商品は注文停止しております。ご迷惑おかけして申し訳ございませんがご了承の程お願い申し上げます。

Loading...

製品仕様

型番 61-3229-81 61-3229-82 61-3229-83 61-3229-84 61-3229-85
コード番号 286-8911 286-8920 286-8946 286-8954 286-8938
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
詳細タイプ
手の平周り(cm)
メーカー型番
サイズ(寸法)
全長(mm)
アズワン型番
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
TPG310M

TPG310M

M
インナータイプ
15.5
TPG310M
6cm(中指長さ)
165
61-3229-81
100

1パック

10個入り

2,726( 2,999円 )

-

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ムレやベタ付きを抑え、上ばきグローブからの着脱もスムーズです。フィット感と伸縮性を追求するため、ハイゲージを使用しました。
・洗濯して繰り返し使用が可能です。
【用途】
・クリーンルーム・精密機械工業。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンルーム用インナー手袋

クリーンルーム用インナー手袋

    クリーンルーム用インナー手袋(洗濯・繰り返し使用可能)

    クリーンルーム用インナー手袋(洗濯・繰り返し使用可能)

      PU手の平コート手袋

      PU手の平コート手袋

        PU指先コート手袋(アズワン)

        PU指先コート手袋(アズワン)

          マックス クリーンルーム用インナー手袋

          マックス クリーンルーム用インナー手袋

            クリーン用インナー手袋 15ゲージ  ロング

            クリーン用インナー手袋 15ゲージ ロング

              クリーン用インナー手袋 15ゲージ

              クリーン用インナー手袋 15ゲージ

                PU指先コート手袋(ブラストン)

                PU指先コート手袋(ブラストン)

                  PU手の平コート手袋(ロングタイプ)アズワン

                  PU手の平コート手袋(ロングタイプ)アズワン

                    クリーンルーム用耐熱手袋 ザイロガード クリーンパック

                    クリーンルーム用耐熱手袋 ザイロガード クリーンパック

                      クリーン用耐切創インナー手袋 15ゲージ(10双入り) MT925

                      クリーン用耐切創インナー手袋 15ゲージ(10双入り) MT925

                        制電手袋PU加工(ロング)

                        制電手袋PU加工(ロング)

                          クリーンルーム用耐熱手袋 ザイロガード クリーンパック MZ650/MZ651

                          クリーンルーム用耐熱手袋 ザイロガード クリーンパック MZ650/MZ651

                            メーカー トラスコ中山 アズワン アズワン アズワン マックス(手袋) マックス(手袋) マックス(手袋) ブラストン アズワン マックス(手袋) アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 2,700円 2,532円 6,585円 5,365円 2,173円 1,783円 1,711円 5,780円 8,013円 18,392円 10,211円 8,365円 18,012円
                            通常出荷日 7日目~   7日目~   7日目~   7日目~   1日目   1日目   1日目~   7日目~   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 手袋 手袋 手袋 手袋 手袋 - - 手袋 手袋 手袋 - 手袋 手袋
                            グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 100 100 10000 10000 - - - 10000 10000 100 - 1000 100
                            材質 その他 その他 その他 その他 ナイロン - - その他 その他 その他 - その他 その他
                            厚み(mm) 0.6 0.6 0.3 0.2 - - - 0.2 0.3 - - 0.3 -
                            ホワイト - - - - - - - - - - - -

                            クリーンルーム用インナー手袋のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト