(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セラムチューブ アウタcap 5mL 赤300個入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

セラムチューブ アウタcap 5mL 赤300個入

通常単価(税別)
19,902円
税込単価
21,892円

【特長】溶出物の少ないポリプロピレンを原料に使用しています。・大きなマーキング...

詳細情報を確認する

  • TGK型番:
    0043-21-50-32

型番

MS-4605R 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MS-4605R

1個

19,902( 21,892円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】溶出物の少ないポリプロピレンを原料に使用しています。
・大きなマーキングエリアで記録がしやすく、冷凍保存時の安全容量が表示されています。
・オートクレーブ可能です。(121℃、20分)
・すべて放射線で滅菌されています。
・キャップの内側にシリコンパッキンが付いています。高い気密性が乾燥・液漏れを防ぎます。
・チューブ内の口元の径が大きく、ピペット操作が容易です。
・※エンドトキシンレベルが0.5EU/mL以下であることを確認しています。
【商品仕様】
・品名:セラムチューブ アウターキャップ
・型式:MS-4605R
・容量(mL):5
・寸法(外径×長さ):φ12.5×87mm
・形状:本体:自立型/キャップ:アウター
・材質:ポリプロピレン
・入数(個):300
・キャップカラー:赤

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

セラムチューブ アウタcap 5mL 赤300個入の型番MS-4605Rのページです。
型番MS-4605Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セラムチューブ アウタcap 5mL 赤300個入

セラムチューブ アウタcap 5mL 赤300個入

    セラムチューブ アウタcap 5mL 色詰300入

    セラムチューブ アウタcap 5mL 色詰300入

      セラムチューブ アウタcap 4mL 色詰300入

      セラムチューブ アウタcap 4mL 色詰300入

        セラムチューブ アウタcap 4mL 赤300個入

        セラムチューブ アウタcap 4mL 赤300個入

          セラムチューブ アウタcap 4mL 黄300個入

          セラムチューブ アウタcap 4mL 黄300個入

            セラムチューブ アウタcap 4mL 緑300個入

            セラムチューブ アウタcap 4mL 緑300個入

              セラムチューブ アウタcap 2mL 赤500個入

              セラムチューブ アウタcap 2mL 赤500個入

                メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
                通常価格 19,902円 19,902円 19,902円 19,902円 19,902円 19,902円 29,204円
                通常出荷日 11日目   11日目   9日目   11日目   11日目   11日目   11日目  
                TGK型番 0043-21-50-32 0043-21-50-36 0043-21-50-26 0043-21-50-22 0043-21-50-23 0043-21-50-25 0043-21-50-12

                セラムチューブ アウタcap 5mL 赤300個入のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                抽出器カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました