(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小型HEPA・ULPAユニット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

小型HEPA・ULPAユニット

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
140,870円 ~ 234,505円
税込価格
154,957円 ~ 257,956円

本体はステンレス(SUS430)製ですので、耐薬品性・耐蝕性に優れています。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    除塵装置
  • 電源:
    単相100V
  • 特長:
    本体はステンレス(SUS430)製ですので、耐薬品性・耐蝕性に優れています。
  • 付属品:
    吹出口周囲取り付けスポンジパッキン
  • 集塵要素:
    プレフィルター:サランネット加工品、メインフィルター:HEPAフィルター[ULPAフィルター]

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
消費電力(W)
メーカー商品名
メーカー型式
フィルター仕様
アズワン型番
風量([[M3]]/min)50Hz
風量([[M3]]/min)60Hz
集塵効率(μm)
吹出風速(m/s)
騒音値(dB)
重量(g)
電源詳細(50/60Hz)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
610
610
185
(50/60Hz)98 / 114
小型HEPAユニットMAC-IIA-100
MAC-ⅡA-100
HEPAクラス100
1-9490-03
約10.0
約10.0
0.3μm以上粒子(大気塵)にて99.99%以上
平均051
約56(50Hz)/約57(60Hz)
約14500
AC100V1φ50/60HzまたはAC200V1φ50/60Hz

1個

140,870( 154,957円 )

7日目

593±2
1220
215
(50/60Hz)141 / 157
小型HEPAユニットMAC-IIA-150
MAC-ⅡA-150
HEPAクラス100
1-9490-04
約15
約15
0.3μm以上粒子(大気塵)にて99.99%以上
平均0.37
約56(50Hz)/約57(60Hz)
約22000
AC100V1φ50/60HzまたはAC200V1φ50/60Hz

1個

234,505( 257,956円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

本体はステンレス(SUS430)製ですので、耐薬品性・耐蝕性に優れています。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型HEPA・ULPAユニット

小型HEPA・ULPAユニット

    小型HEPA・ULPAユニット MACシリーズ

    小型HEPA・ULPAユニット MACシリーズ

      クリーンエアーユニット P4-EFA

      クリーンエアーユニット P4-EFA

        プレフィルター160角ピュアスペース用

        プレフィルター160角ピュアスペース用

          クリーンエアーユニット P6-EFA

          クリーンエアーユニット P6-EFA

            パーティクルカウンター 804型 080040-804シリーズ

            パーティクルカウンター 804型 080040-804シリーズ

              クリーンウェア保管庫

              クリーンウェア保管庫

                クリーンシステム(エアードライヤー、クリーンフィルター) AC-45シリーズ

                クリーンシステム(エアードライヤー、クリーンフィルター) AC-45シリーズ

                  クリーンブース用CL-901-2 HEPAフィルター

                  クリーンブース用CL-901-2 HEPAフィルター

                    AD3-02クリーンシステム

                    AD3-02クリーンシステム

                      超薄型ファンフィルタユニット(PFT2シリーズ)

                      超薄型ファンフィルタユニット(PFT2シリーズ)

                        クリーンエア供給装置 KSCシリーズ

                        クリーンエア供給装置 KSCシリーズ

                          クリーンエア供給装置

                          クリーンエア供給装置

                            メーカー 日本エアーテック アズワン 三商 アズワン 三商 アズワン アズワン アズワン 三商 アズワン 日本無機 アズワン コトヒラ工業
                            通常価格 140,870円 93,459円 530,000円 3,100円 590,000円 478,240円 127,113円 43,120円 59,000円 29,450円 208,787円 6,000円 6,000円
                            通常出荷日 7日目   1日目~   31日目   1日目   19日目   26日目   19日目   15日目   19日目   1日目   11日目   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ 除塵装置 除塵装置 - 関連商品 - - ロッカー・保管庫 関連商品 - - クリーンブース - -
                            電源 単相100V 単相100V - - - - - - - - 単相100V - -
                            特長 本体はステンレス(SUS430)製ですので、耐薬品性・耐蝕性に優れています。 - - - - - - - - - - - -
                            付属品 吹出口周囲取り付けスポンジパッキン - - - - - - - - - - - -
                            集塵要素 プレフィルター:サランネット加工品、メインフィルター:HEPAフィルター[ULPAフィルター] - - - - - - - - - - - -

                            小型HEPA・ULPAユニットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました