(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

無可塑剤チューブ 4サイズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

無可塑剤チューブ 4サイズ

通常価格(税別)
47,096円 ~ 49,618円
税込価格
51,806円 ~ 54,580円

【特長】・タイゴン2001は、変性作用の強い化学薬品に対する耐性、透明性および...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    液送用チューブ
  • 定尺の長さ:
    15m
  • 耐熱温度(℃):
    57
  • 色:
    透明
  • 硬度:
    高度ショアA:69
  • 内容量:
    1箱

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様
仕様最高使用温度:57℃
FDA(米国食品医薬品局)規格適合品
厚生労働省告示第20号試験適合品(n-ヘプタンを除く)
一般特性色:透明
高度ショアA:69
最高使用温度(℃):57
引張り強さ(MPa):5.5
伸長度(%):500
圧縮永久歪み(%):40
脆化温度(℃):-78
比重:0.88
吸水率(%):0.04
商品情報を表示

型番リスト

型番
内径×外径(mm)
内径(インチ)(inch)
TGK型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
12.7×19.05
内径:1/2×外径:3/4
0710-17-08-76
1箱

1個

47,096( 51,806円 )

-

15.88×22.22
内径:5/8×外径:7/8
0710-17-08-77
1箱

1個

49,618( 54,580円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・タイゴン2001は、変性作用の強い化学薬品に対する耐性、透明性および柔軟性を備えています
・ローラーポンプでの使用に適しており、石鹸・洗剤用ディスペンサー、インク移送、精製水・食品・飲料および薬液移送と幅広い用途に使用できます
・可塑剤を含んでいないため、溶出物が極めて少なく、風味に影響を与えないため、食品飲料用途にも適しています
・タイゴン2001は、焼却時、有害な物質が発生せず、水と二酸化炭素に分解されるために、環境に配慮されています
・柔軟性がありローラーポンプの用途に最適
・可塑剤を含まず、溶出が極めて少ない
・多くの化学薬品に対して優れた耐性
・焼却時に水と二酸化炭素に分解され、有害な物質が発生しない
・透明性に優れ、目視による内部の確認が可能
・次の各種規格に適合:FDA(食品用途)
【代表的な用途】
・化学薬品の移送・ローラーポンプ・石鹸/洗剤用ディスペンサー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

無可塑剤チューブ 4サイズ

無可塑剤チューブ 4サイズ

    無可塑剤チューブ 10サイズ

    無可塑剤チューブ 10サイズ

      タイゴンSE-200

      タイゴンSE-200

        バーシロンチューブ2001 AEシリーズ

        バーシロンチューブ2001 AEシリーズ

          真空チューブ 6サイズ

          真空チューブ 6サイズ

            ファーマピュア 7.5m

            ファーマピュア 7.5m

              タイゴンチューブ(黄色)

              タイゴンチューブ(黄色)

                タイゴンチューブ

                タイゴンチューブ

                  ファーマピュア 7.5m 東京硝子器械

                  ファーマピュア 7.5m 東京硝子器械

                    メディルチューブ T740C φ4×6 20m巻

                    メディルチューブ T740C φ4×6 20m巻

                      送液ポンプ用チューブ タイゴン・油用

                      送液ポンプ用チューブ タイゴン・油用

                        フルランチューブ 15m

                        フルランチューブ 15m

                          真空チューブ 6サイズ 東京硝子器械

                          真空チューブ 6サイズ 東京硝子器械

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 ケニス 東京硝子器械 東京硝子器械
                            通常価格 47,096円 33,225円 22,009円 14,635円 24,923円 29,379円 11,084円 3,899円 29,379円 14,533円 16,910円 34,170円 24,923円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   1日目   6日目   6日目   6日目   4日目~   6日目   6日目   7日目~   6日目   6日目  
                            商品タイプ 液送用チューブ 液送用チューブ 液送用チューブ 液送用チューブ 液送用チューブ 液送用チューブ 液送用チューブ 液送用チューブ 液送用チューブ - 液送用チューブ 液送用チューブ 液送用チューブ
                            定尺の長さ 15m 15 - - - - - - - - - 15m -
                            耐熱温度(℃) 57 57 77 - 74 - 74 - - - - 204 74
                            透明 透明 透明 - 透明 - 黄色 - - - - 黒色 透明
                            硬度 高度ショアA:69 高度ショアA:69 硬度ショアA:67 - 高度ショアA:55 - 硬度ショアA:57 - - - - 硬度ショアA:60 高度ショアA:55

                            無可塑剤チューブ 4サイズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました