(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東京硝子 粘着マット6090用アンダーマット 1123-02

東京硝子 粘着マット6090用アンダーマット 1123-02

通常単価(税別)
12,767円
税込単価
14,044円

粘着シートで靴裏の汚れを取り除き、埃を嫌う作業場への入出時に使用できる粘着シー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クリーンマット
  • 詳細タイプ:
    6090用
  • サイズ(mm):
    725×1025
  • TGK型番:
    0985-57-29-22
  • 内容量:
    1枚

型番

1123-02 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプクリーンマット詳細タイプ6090用
サイズ(mm)725×1025TGK型番0985-57-29-22
内容量1枚 - -

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1123-02

1枚

1個

12,767( 14,044円 )

11日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

粘着シートで靴裏の汚れを取り除き、埃を嫌う作業場への入出時に使用できる粘着シートのアンダーマットです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

東京硝子 粘着マット6090用アンダーマット 1123-02の型番1123-02のページです。
型番1123-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

東京硝子 粘着マット6090用アンダーマット 1123-02

東京硝子 粘着マット6090用アンダーマット 1123-02

    東京硝子 粘着マット4590用アンダーマット 0985-57-29-21

    東京硝子 粘着マット4590用アンダーマット 0985-57-29-21

      東京硝子 粘着マット6012用アンダーマット 1123-03

      東京硝子 粘着マット6012用アンダーマット 1123-03

        東京硝子 粘着マット6090用アンダーマット 0985-57-29-22

        東京硝子 粘着マット6090用アンダーマット 0985-57-29-22

          東京硝子 粘着マット4590用アンダーマット 1123-01

          東京硝子 粘着マット4590用アンダーマット 1123-01

            東京硝子 粘着マット6012用アンダーマット 0985-57-29-23

            東京硝子 粘着マット6012用アンダーマット 0985-57-29-23

              ミヅシマ工業 ダイヤマット

              ミヅシマ工業 ダイヤマット

                アズワン ダイヤマット

                アズワン ダイヤマット

                  粘着性防じんマット

                  粘着性防じんマット

                    吸油マット用ベース

                    吸油マット用ベース

                      ミヅシマ マット・ちどり格子

                      ミヅシマ マット・ちどり格子

                        滑り止め用筋入ゴムマット

                        滑り止め用筋入ゴムマット

                          東京硝子 除菌マット エレガ MR-120-300-0

                          東京硝子 除菌マット エレガ MR-120-300-0

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 ミヅシマ工業 アズワン ユニット エスコ ミヅシマ工業 テラモト 東京硝子器械
                            通常価格 12,767円 11,162円 13,877円 12,767円 11,162円 13,877円 75,309円 75,309円 29,077円 14,480円 474円 92,157円 22,317円
                            通常出荷日 11日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   7日目   7日目   9日目   1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   6日目  
                            商品タイプ クリーンマット クリーンマット クリーンマット クリーンマット クリーンマット クリーンマット 通路用マット 通路用マット クリーンマット - - ノンスリップマット クリーンマット
                            詳細タイプ 6090用 4560用 6012用 6090用 4560用 6012用 - - - - - - -
                            サイズ(mm) 725×1025 575×1025 725×1325 725×1025 575×1025 725×1325 - - - - - - 695×995×35H
                            TGK型番 0985-57-29-22 - 0985-57-29-23 - 0985-57-29-21 - - - - - - - 0701-57-29-01
                            内容量 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 - - - - - - 1個

                            東京硝子 粘着マット6090用アンダーマット 1123-02のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト