(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルクッキングスケール KD-320 ホワイト

デジタルクッキングスケール KD-320 ホワイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,830円
税込単価
5,313円

【特長】・最小計量0.1g、最大計量3kgの高精度。・水・牛乳の容積計量が可能...

詳細情報を確認する

  • アズワン型番:
    61-3444-63

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KD-320

1個

4,830( 5,313円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最小計量0.1g、最大計量3kgの高精度。
・水・牛乳の容積計量が可能な「mlモード」付で計量カップよりも正確な計量が可能。
・収納に便利なケース付。
【商品仕様】
・色:ホワイト
・ひょう量(最大計量):3000g
・最小表示:通常モード時:1g (微量モード時:0 ~ 300 gまで 0.1 g 、300 ~ 1500 gまで 0.5 g 、1500 ~ 3000 gまで 1 g )
・表示文字高:18 mm
・オートパワーオフ:約6分
・壁掛け用フック穴:あり
・シリコンゴム脚:あり
・電源:DC3V(単3乾電池2本使用)
・主な付属品:取扱説明書(保証書付)、お試し用単3乾電池×2本、収納ケース
・主な材質:ABS、PC/ABS
・商品寸法:幅 150mm × 高さ 33.5mm × 奥行 210mm (シリコン脚含。計量皿:140×140mm)
・本体質量:約 445g(電池含む)
・個装箱寸法:幅 175mm × 高さ 264.5mm × 奥行 48.5mm
・個装箱質量:約 839g(収納ケース含む)
・保証期間:1year
・JANコード:4904785713406
・内容量:1個

商品情報

KD-320で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

デジタルクッキングスケール KD-320 ホワイトの型番KD-320のページです。
型番KD-320に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルクッキングスケール KD-320 ホワイト

デジタルクッキングスケール KD-320 ホワイト

    デジタルクッキングスケール KD-312 ホワイト

    デジタルクッキングスケール KD-312 ホワイト

      デジタルクッキングスケール KD-184N ホワイト

      デジタルクッキングスケール KD-184N ホワイト

        デジタルクッキングスケール KD-410

        デジタルクッキングスケール KD-410

          デジタルソーラークッキングスケール SD-004

          デジタルソーラークッキングスケール SD-004

            デジタルクッキングスケール KD-196

            デジタルクッキングスケール KD-196

              3000g(0.1g/1g) レタースケール(デジタル)

              3000g(0.1g/1g) レタースケール(デジタル)

                デジタルクッキングスケール KD-400 シルバー

                デジタルクッキングスケール KD-400 シルバー

                  デジタルホームスケール UH-3201 UH3201シリーズ

                  デジタルホームスケール UH-3201 UH3201シリーズ

                    メーカー タニタ タニタ タニタ アズワン アズワン アズワン エスコ タニタ アズワン
                    通常価格 4,830円 3,500円 2,940円 3,000円 4,000円 3,000円 5,500円 5,000円 4,000円
                    通常出荷日 1日目   10日目   10日目   1日目~   10日目~   10日目   2日目   当日出荷可能 8日目   8日目  
                    アズワン型番 61-3444-63 61-3444-60 61-3442-23 - - - - 61-3444-65 -

                    デジタルクッキングスケール KD-320 ホワイトのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました