(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニパック 厚み 0.05mm UVカット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:J-5
ユニパック 厚み 0.05mm UVカット チャックヅケポリブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,500円
税込単価
8,250円

紫外線カットしつつ透明で中身が見えるチャック付きポリ袋。 【特長】 ・透明で中...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    チャック付ポリ袋
  • 厚み(mm):
    0.05
  • 材質:
    PE(ポリエチレン)
  • 紫外線カット率:
    約97.5%(300)
  • 特長:
    波長300の紫外線を約97.5%もカットし、しかも透明ですので中身の確認ができます。マジックペンで文字を記入できます。
  • 脚注:
    完全遮光ではありません。

Loading...

製品仕様

品番商品名型番 サイズ(幅×長さ)
8-3330-01ユニパック(UVカット) 100×140mmE-5 100×140mm
8-3330-02ユニパック(UVカット) 140×200mmG-5 140×200mm
8-3330-03ユニパック(UVカット) 240×340mmJ-5 240×340mm

共通仕様
チャックの有無:有
材質:PE(ポリエチレン)
紫外線カット率:約97.5%(300nm)
厚み:0.05mm

  • ※ 完全遮光ではありません。
商品情報を表示

J-5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
幅Xチャック下(mm)
メーカー商品名
メーカー型番
アズワン型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

J-5

4582100347255
240X340
ユニパック UVカットJ-5 100枚入
J-5
8-3330-03

1個

7,500( 8,250円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

紫外線カットしつつ透明で中身が見えるチャック付きポリ袋。
【特長】
・透明で中身が見えるのに紫外線の透過を軽減した国産チャック付き袋。
・緑の印刷部分にはボールペン、マジックで文字など書き込むことができる。
・紫外線をカットし、内容物の劣化を抑える。
・取り出さずに中身を確認することができ、より劣化を防ぐことができる。
【用途】
・薬剤、点眼薬や紫外線を嫌う素材(ゴム・感熱紙)などを入れる保管袋として使用可能。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ユニパック 厚み 0.05mm UVカットの型番J-5のページです。
型番J-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニパック 厚み 0.05mm UVカット

ユニパック 厚み 0.05mm UVカット

    ユニパック 厚み0.05mm UVカット(約97.5%カット)

    ユニパック 厚み0.05mm UVカット(約97.5%カット)

      UVカット ユニパック PE 厚さ0.05mm

      UVカット ユニパック PE 厚さ0.05mm

        「ラミジップ」片面透明バリアタイプ(スタンドタイプ)

        「ラミジップ」片面透明バリアタイプ(スタンドタイプ)

          滅菌サンプルバッグ 書き込み面付き/無し

          滅菌サンプルバッグ 書き込み面付き/無し

            ユニパック 厚み 0.05・0.06mm 茶遮光

            ユニパック 厚み 0.05・0.06mm 茶遮光

              ポリ袋(チャック付)厚み0.08mm 透明

              ポリ袋(チャック付)厚み0.08mm 透明

                ラミジップ 簡単開封スタンドタイプ(アルミ)

                ラミジップ 簡単開封スタンドタイプ(アルミ)

                  業務用ポリ袋

                  業務用ポリ袋

                    業務用ポリ袋(厚手タイプ)

                    業務用ポリ袋(厚手タイプ)

                      メーカー セイニチ アズワン 東京硝子器械 セイニチ アズワン アズワン エスコ セイニチ トラスコ中山 トラスコ中山
                      通常価格 2,050円 2,050円 1,868円 50,283円 21,000円 920円 1,280円 987円 752円 794円
                      通常出荷日 1日目   1日目   3日目~   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~  
                      商品タイプ チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 業務用ポリ袋 チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋
                      厚み(mm) 0.05 - - - - - - 0.099 - -
                      材質 PE(ポリエチレン) - - - - - - - - -
                      紫外線カット率 約97.5%(300) - - - - - - - - -
                      特長 波長300の紫外線を約97.5%もカットし、しかも透明ですので中身の確認ができます。マジックペンで文字を記入できます。 - - - - - - - - -

                      ユニパック 厚み 0.05mm UVカットのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      よくあるご質問(FAQ)

                      Q 遮光率はどれくらい?
                      A
                      紫外線の波長が300nmの場合97.5以上カットします。
                      Q 茶遮光ユニパックとUVカットユニパックはどちらが遮光性がありますか?
                      A
                      紫外線のほとんどの波長で比較しても茶遮光の方が遮光率は高いです。

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      E-5
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      JANコード 幅Xチャック下
                      (mm)
                      メーカー商品名 メーカー型番 アズワン型番

                      2,050円

                      ( 2,255円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      4582100347156100X140ユニパック UVカットE-5 100枚入E-58-3330-01

                      ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました